ADA4622-1
ADA4622-1
新規設計に推奨オペアンプ、高精度、30V、8 MHz、低バイアス電流、単電源、RRO
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.49
Viewing:
製品の詳細
- AD820/AD822の次世代製品
- 広いゲイン帯域幅積:8 MHz(typ)
- 高速スルーレート:+23 V/μs/-18 V/μs (typ)
- 低入力バイアス電流:±10 pA (max) @ TA =25°C
- 低オフセット電圧
- A グレード:±0.8 mV (max) @ TA =25°C
- B グレード:±0.35 mV (max) @ TA =25°C
- 低オフセット電圧ドリフト
- Aグレード:±2 μV/°C(typ)、 ±15μA/°C(max)
- Bグレード:±2 μV/°C(typ)、 ±5μA/°C(max)
- 入力電圧範囲にピンV-を含む
- レールtoレール出力
- 電磁干渉除去比(EMIRR)
- 90 dB(typ) @ f = 1000 MHz と f = 2400 MHz
- 業界標準のパッケージとピン配置を使用
ADA4622-1/ADA4622-2は単電源、レールtoレール出力(RRO)、高精度接合型電界効果トランジスタ(JFET)入力オペアンプAD820 / AD822の次世代製品です。幅広いアプリケーションでAD820 と AD822が便利に使われている理由となっている柔軟性と使いやすさを損なう事なく 、ADA4622-1/ADA4622-2は多くの点で改善がなされたアップグレード品として必要不可欠の製品となっています。
入力電圧範囲に負電源が含まれ、出力はレールtoレールに振れます。入力EMIフィルタは近くにスイッチング・ノイズ源がある場合の信号のノイズ耐性を高めます。
セトリング・タイム性能を改善し、最近のシングル・エンド逐次比較レジスタA/Dコンバータ(SAR ADC)の入力を駆動できるように、速度の項目である帯域幅とスルーレートを大きくするとともに出力駆動能力も高くなっています。
電圧ノイズは小さくなっています;(電源電流はAD820 /AD822と同等ですが) 広帯域ノイズは 25%低減し、1/f ノイズは半分に低減しています。ADA4622-1/ADA4622-2 はAD820/AD822に対してDC精度が改善されており、オフセット電圧が半分になり、最大温度ドリフトの仕様が追加されております。AD820/AD822に対し同相ノイズ除去比(CMRR)が改善されているので、非反転ゲインアンプやディファレンス・アンプ回路に使用する場合、ADA4622-1/ADA4622-2はAD820/AD822より適しています。
ADA4622-1/ADA4622-2は−40°C ~ +125°Cの拡張工業温度範囲で動作が規定されており、5 V ~ 30 Vで動作し、+5 V、 ±5 V、 ±15 Vで仕様が規定されております。
ADA4622-1は5ピンSOT-23、8ピンLFCSPパッケージを採用し、ADA4622-2は8ピンSOIC、8ピンMSOP、8ピンLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 高出力インピーダンス・センサのインターフェース
- フォトダイオード・センサーのインターフェース
- トランスインピーダンス・アンプ
- ADC用ドライバ
- 高精度フィルタと信号処理
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4622-1ARJZ-R2 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADA4622-1ARJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADA4622-1ARJZ-RL | 5-Lead SOT-23 | ||
ADA4622-1ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4622-1ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4622-1ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
ADA4622-1BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4622-1BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4622-1BRZ-RL | 8-Lead SOIC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
-
広帯域フォトダイオード・プリアンプ -
フォトダイオード・トランスインピーダンス・アンプ
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4622
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
ADA4622-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める