AD9177

新規設計に推奨

クワッド、16ビット、広帯域チャネライザ搭載12GSPS RF DAC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$892.77
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 柔軟性の高い再構成可能な共通プラットフォーム設計
    • 様々なDSPおよびバイパス・データパスに接続される4つのDACコア
    • シングル、デュアル、クワッド・バンドをサポート
    • データパスおよびDSPブロックにより完全にバイパス可能
    • マルチチップ同期機能搭載のオンチップPLL
      • オフチップPLL用の外部RFLK入力オプション
  • 最大12GSPSのDACサンプル・レート
    • JESD204C使用による最大12GSPSの最大データ・レート
    • 8GHzまでのアナログ帯域幅を使用可能
  • DACのAC性能(12GSPS時)
    • フルスケール出力電流範囲:6.43mA~37.75mA
    • ツー・トーンIMD3(トーンあたり-7dBFS):-78.9dBc
    • NSD、3.7GHzでのシングル・トーン:−155.1dBc/Hz
    • SFDR、3.7GHzでのシングル・トーン:-70dBc
  • 汎用デジタル機能
    • 選択可能なインターポレーション・フィルタ
    • 設定可能またはバイパス可能DUC
      • 8つの微調整・複素DUCと4つの粗調整・複素DUC
      • DUCあたり48ビットNCOを内蔵
      • オプションで微調整および粗調整DUCをバイパス可能
    • データパスごとにプログラマブルな遅延
  • DPD対応トランスミッタ
    • DUCチャンネル・ゲインの微調整および遅延調整
  • 補助機能
    • ダイレクト・デジタル合成と高速周波数ホッピング
    • 低遅延ループバック・モード(受信データパスNCO出力は送信データパスに接続できます)
    • パワー・アンプ後段の保護回路
    • 温度モニタリング・ユニット内蔵
    • 柔軟なGPIOピン
    • TDD省電力オプション
  • SERDES JESD204B/JESD204Cインターフェース
    • 8レーンJESD204B/Cレシーバー(JRx)
    • JESD204B互換の最大15.5Gbps
    • JESD204C互換の最大24.75Gbps
    • 実数または複素数のデジタル・データ(8、12、16、または24ビット)に対応
  • 15mm × 15mm、0.8mmピッチ、324ボールBGA
AD9177
クワッド、16ビット、広帯域チャネライザ搭載12GSPS RF DAC
AD9177 Functional Block Diagram AD9177 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
µModule 降圧レギュレータ 1
LTM8053 新規設計に推奨 40V入力、3.5A降圧Silent Switcher μModuleレギュレータ
VCO内蔵PLL 1
ADF4377 新規設計に推奨 VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
クロック生成デバイス 2
LTC6952 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
HMC7044 新規設計に推奨

JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器

クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 3
HMC7043 新規設計に推奨

JESD204B/JESD204C 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ファンアウト・バッファ

LTC6953 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz クロック分配器
LTC6955 最終販売 超低ジッタ、7.5 GHz、11 出力ファンアウト・バッファ・ファミリー
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 4
ADP1765 新規設計に推奨 5 A、低VIN、低ノイズの CMOS リニア電圧レギュレータ
ADP7158 新規設計に推奨 RF リニア電圧レギュレータ、2 A、固定出力、超低ノイズ、高 PSRR
ADM7172 新規設計に推奨 6.5V、2A、超低ノイズ、高PSRR、高速過渡応答CMOS LDO
ADM7150 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ(LDO)、800 m A、超低ノイズ/高PSRR
超低ノイズ・レギュレータ 1
LTM8063 新規設計に推奨 40VIN、2A Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)µモジュール・レギュレータ
複数出力降圧レギュレータ 3
LTM4633 新規設計に推奨 トリプル10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ
LTM4644 新規設計に推奨 構成可能な4A出力アレイを備えたクワッドDC/DC μModuleレギュレータ
LTM4616 新規設計に推奨 デュアル8A/チャネル 低VIN、DC/DC μModuleレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

MxFE JESD204 Mode Selector Tool

The JESD204B/C Mode Selector Tool is a simple command line-based Windows executable that can be used to narrow down the number of JESD204x modes to only include those modes that support the user’s specific application use case. The tool guides the user through a use case description flow chart and gives the user a small list of applicable transmit and/or receive modes to choose from. This tool is applicable to the AD9081, AD9082, AD9177, AD9207, AD9209, AD9986, and AD9988.

ツールを開く

DAC Companion Transport Layer RTL Code Generator

These command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 transmitter transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

ツールを開く

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

Sパラメータ 2

AD9177 AMI Model

ツールを開く

熱モデル 1

High Speed Converter Toolbox for MATLAB

ツールを開く

評価用キット

eval board
ADS9-V2EBZ

ADS9-V2EBZ評価用ボード

機能と利点

Xilinx Kintex Ultrascale+ XCKU15P-2FFVE1517E FPGA。

  • FMC+コネクタ1個。
  • 1個のFMC+コネクタで20個の28Gbpsトランシーバーをサポート。
  • HMC DRAM
  • シンプルなUSB 3.0ポート・インターフェース。
  • microSDカード2枚(「TRX」:ADRV9026評価用ボード、「HSX」:ミックスド・シグナル・フロントエンド™評価用ボード )。

製品詳細

ADS9-V2EBZは、指定のアナログ・デバイセズ高速コンバータ評価用ボードに接続するとデータのキャプチャ/送信ボードとして機能します。最高速のJESD204B/C データ・コンバータをサポートするように設計されたADS9-V2EBZのFPGAは、高速ADCのデータ・レシーバーとしてだけでなく、高速DACのトランスミッタとしても動作します。

eval board
EVAL-AD9081

AD9081評価用ボード

機能と利点

  • AD9081用のフル機能評価用ボード
  • ACEソフトウェアによる制御用PCソフトウェア
  • HMC7044の内蔵クロッキングにより、デバイスとFPGAのクロッキングを管理
  • 外部直接クロッキングに切り替えるオプション

製品詳細

AD9081-FMCA-EBZ評価用ボードには、AD9081を様々なモードおよび構成で動作させるのに必要なサポート回路がすべて内蔵されています。デバイスとのインターフェース接続に使用されるアプリケーション・ソフトウェアについての説明も含まれています。ACEソフトウェアを使用して性能評価を実施するには、AD9081-FMCA-EBZ評価用ボードをアナログ・デバイセズのADS9-V2EBZに接続します。評価用ボードは、市販のXilinx®またはIntel®製FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)開発ボードにも接続することができます。AD9081またはAD9082を評価するためにこれらのプラットフォームを使用する方法については、AD-FMC-SDCARDの使用のセクションを参照してください。

ACEソフトウェアを使用すると、AD9081またはAD9082を各種モードに設定し、解析用のA/Dコンバータ(ADC)データを取得できます。DPGDownloaderLiteソフトウェアは、ベクトルを生成し、DACに送信します。そのベクトルは、詳細な解析のためにスペクトラム・アナライザに送信されます。詳細については、AD9081およびAD9082のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。

ADS9-V2EBZ
ADS9-V2EBZ評価用ボード
ADS9-V2EBZANGLE-web ADS9-V2EBZBOTTOM-web ADS9-V2EBZTOP-web
EVAL-AD9081
AD9081評価用ボード
AD9081/AD902 Evaluation Board AD9081 Evaluation Board AD9081 Evaluation Board AD9081 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品