AD4134 24-Bit, 4-Channel, 1.5 MSPS Alias-Free Simultaneous Sampling ADC

AD4134は、AD7134のフットプリント互換製品で動作温度範囲が広い製品です。新規設計にはAD4134をお薦めします。

AD4134の製品ページ

AD7134

新規設計には非推奨

24ビット、4チャンネル同時サンプリング 1.5MSPS高精度エイリアス・フリー ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • エイリアス・フリー高性能モードで典型的な 102.5 dB の固有のアンチエイリアス除去
  • 優れたACおよびDC性能
    • ODR=374kSPSで108dBダイナミック・レンジ、FIR フィルタ(代表値)
    • ODR=10SPSで137dB ダイナミック・レンジ、sinc3フィルタ(代表値)
    • THD:1kHz入力トーンで−120dB(代表値)
    • オフセット誤差ドリフト:0.7µV/°C(代表値)
    • ゲイン・ドリフト:2ppm/°C(代表値)
    • INL:FSRの±2 ppm(代表値)
  • ダイナミック・レンジの拡張:4:1 と 2:1 の平均化モード
    • 126dB、広いダイナミック・レンジ
  • 抵抗 ADC とリファレンス入力
  • 同期しやすさ:非同期サンプル・レート・コンバータ
    • 1つの同期信号ラインによるマルチデバイスの同期化
    • プログラマブル・データ・レートは 0.01kSPS~1496kSPS、分解能は 0.01SPS
    • 外部信号によって出力データ・レートを制御するオプション
  • リニア位相デジタル・フィルタ・オプション
    • 低リップルFIRフィルタ:32 µdB の通過帯域リップル(DC~161.942kHz)
    • 低遅延の sinc3 フィルタおよび sinc6 フィルタ(DC~391.5kHz)
    • Sinc3フィルタ、50Hz/60Hzの除去
  • クロストーク:130.7dBFS
  • デイジーチェーン接続
  • データと SPI インターフェースでの CRC エラー・チェック
  • 2つの消費電力モード:高性能モードと低消費電力モード
  • 電源:4.5V~5.5 V および 1.65V ~ 1.95V
  • 1.8 V IOVDD レベル
  • 外部リファレンス:4.096V または 5V
  • 48 MHz の水晶発振器または外部CMOSクロック
  • SPI またはピン(独立)設定可能動作
  • 動作温度範囲:0°C~85°C
  • 56ピン 8mm × 8mm のLFCSP(露出パッド付き)
AD7134
24ビット、4チャンネル同時サンプリング 1.5MSPS高精度エイリアス・フリー ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
JFET入力オペアンプ 1
ADA4625-2 新規設計に推奨 36 V、18 MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ
シリーズ電圧リファレンス 4
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR445 製造中 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR444 製造中 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

ツールを開く

IBISモデル 1

設計ツール 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD7134FMCZ

AD7134 評価用ボード

機能と利点

  • AD7134 用のフル機能評価用ボード
  • SDP-H1 ボードと組み合わせて PC 制御
  • PCソフトウェア制御およびデータ分析
  • スタンドアロン・ハードウェア機能
  • マルチデバイスの同期サンプリングを表示する 2つの AD7134 ADC

製品詳細

EVAL-AD7134FMCZ 評価用キットは、24ビット、4 チャンネル、同時サンプリング、1.5 MSPS 高精度エイリアス・フリーのA/Dコンバータ(ADC)である AD7134 を搭載しています。マルチデバイスの同期サンプリングを表示するために、2つのオンボード AD7134 ADC が含まれています。EVAL-AD7134FMCZ は電力をシステム・デモンストレーション・プラットフォーム (SDP) EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1) ボードから得、オンボード DC/DC レギュレータが、8V ~ 14Vの外部電源を5V、1.8V および 1.2V に調整し、AD7134 とペリフェラル・コンポーネントに供給します。両方のオンボード ADC は、オンボード ADR444 によって生成された4.096V の別のリファレンスを備えています。ADC は、3つのクロック入力オプションを備え、外部水晶発振器入力、マイクロマシン(MEMS)発振器、または相補型金属酸化膜半導体(CMOS)クロックによってクロックすることができます。

EVAL-AD7134FMCZ は、SDP-H1 ボードを介してPCのUSBポートに接続します。

PC 上で動作する AD7134 評価ソフトウェアにより、AD7134 デバイス・レジスタ・マップや、データ分析インターフェースに完全にアクセスでき、時間や周波数の両方の領域の変換結果から重要なパラメータや図を表示できます。

AD7134の詳細については、AD7134のデータシートを参照してください。AD7134FMCZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-AD7134FMCZ
AD7134 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品