AD4134

新規設計に推奨

24ビット、4チャンネル同時サンプリング、1.5MSPS高精度エイリアス・フリーADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • エイリアス・フリー:高性能モードで典型的な102.5dBの固有のアンチエイリアス除去
  • 優れたACおよびDC性能
    • ダイナミック・レンジ:108dB(ODR = 374kSPS、FIRフィルタ、代表値)
    • 137dBダイナミック・レンジ(ODR = 10SPS、sinc3フィルタ、代表値)
    • THD:1kHz入力トーンで−120dB(代表値)
    • オフセット誤差ドリフト:0.9µV/C(代表値)
    • ゲイン・ドリフト:2ppm/°C(代表値)
    • INL:FSRの±2ppm(代表値)
  • ダイナミック・レンジ拡張:4:1と2:1の平均化モード
  • 126dB、広いダイナミック・レンジ
  • 同期しやすさ:非同期サンプル・レート・コンバータ
    • 1つの同期信号ラインによるマルチデバイスの同期化
    • プログラマブル・データ・レートは0.01kSPS~1496kSPS、分解能は0.01SPS
    • 外部信号による出力データ・レート制御オプション
  • 抵抗性ADCとリファレンス入力
  • リニア位相デジタル・フィルタ・オプション
    • 低リップルFIRフィルタ:32µdBの通過帯域リップル(DC~161.942kHz)
    • 低遅延sinc3フィルタとsinc6フィルタ、DC~391.5kHz
    • Sinc3フィルタ、50Hz/60Hzの除去
  • クロストーク:130.7dBFS
  • デイジーチェーン接続
  • データとSPIインターフェースのCRCエラー・チェック
  • 2つの消費電力モード:高性能モードと低消費電力モード
  • 電源:4.5V~5.5Vおよび1.65V~1.95V
  • 1.8VのIOVDDレベル
  • 外部リファレンス:4.096Vまたは5V
  • 48MHzの水晶発振器または外部CMOSクロック
  • SPIまたはピン(スタンドアロン)で設定可能な動作
  • 動作温度範囲:-40°C~105°C
  • 8mm × 8mm、56ピンのLFCSP(露出パッド付き)
AD4134
24ビット、4チャンネル同時サンプリング、1.5MSPS高精度エイリアス・フリーADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

Modal heading
設計の変更 LTspiceシミュレーション
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

IBISモデル 1

設計ツール 1

Virtual Eval (仮想評価、ベータ版)

ご使用の動作条件でADCとDACの性能をシミュレートします。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD4134

AD4134 24ビット、4チャンネル同時サンプリング、1.5MSPS高精度エイリアス・フリーADCの評価

機能と利点

  • AD4134 用のフル機能評価用ボード
  • SDP-H1ボードと組み合わせてPC制御
  • PCソフトウェア制御およびデータ分析
  • スタンドアロン・ハードウェア機能

製品詳細

EVAL-AD4134FMCZ評価用キットは、24ビット、4チャンネル、同時サンプリング、1.5MSPS高精度エイリアス・フリーのA/Dコンバータ(ADC)であるAD4134を搭載しています。EVAL-AD4134FMCZは電力をシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)ボードから得、オンボードDC/DCレギュレータが、8V~14Vの外部電源を5Vおよび1.8Vに調整し、AD4134とペリフェラル・コンポーネントに供給します。オンボードADR444によって生成される4.096Vの個別リファレンス。ADCには、オンボード水晶発振器からクロックが供給されます。

EVAL-AD4134FMCZは、SDP-H1ボードを介してPCのUSBポートに接続します。

PC上で動作するAD4134評価ソフトウェアにより、AD4134デバイス・レジスタ・マップや、データ分析インターフェースに完全にアクセスでき、時間や周波数の両方の領域の変換結果から重要なパラメータや図を表示できます。

AD4134の詳細については、AD4134のデータシートを参照してください。EVAL-AD4134FMCZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-AD4134
AD4134 24ビット、4チャンネル同時サンプリング、1.5MSPS高精度エイリアス・フリーADCの評価

リファレンス・デザイン

Figure 1. Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0561 Circuits from the Lab®

Alias Free 24-bit, Quad Channel Wide Bandwidth Data Acquisition System for IEPE Sensor with Fault and Sensor protection

機能と利点

  • Alias Free Quad Channel data acquisition
  • Alias free dual IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
CN0561
Alias Free 24-bit, Quad Channel Wide Bandwidth Data Acquisition System for IEPE Sensor with Fault and Sensor protection

最新のディスカッション

最近表示した製品