ADA4075-2
ADA4075-2
製造中オペアンプ、超低ノイズ、低消費
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.89
Viewing:
製品の詳細
- 超低ノイズ:2.8nV/√Hz(typ)@1kHz
- 超低歪み:0.0002%(typ)
- 低供給電流:1.8mA(typ)/アンプ
- オフセット電圧:1mV(max)
- 帯域幅:6.5MHz(typ)
- スルーレート:12V/µs
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 拡張工業用温度範囲
- 8ピンSOICパッケージと2×2mmのLFCSPパッケージ
ADA4075-2は、デュアルの高性能低ノイズオペアンプでアナログ・デバイセズのiPolar™プロセスで製造され、優れたDCおよびAC特性の組み合わせを備えています。アナログ・デバイセズ独自の高度なバイポーラプロセスであるiPolarプロセスは、トレンチアイソレーション技術を使った垂直方向での接合部分離を実現しています。このプロセスによって、小さなチップサイズで低ノイズ性能と低消費電力、しかも高速なアンプを製造することが可能となっています。この製品の特長である高スルーレート、低入力バイアス電流、低歪み、超低ノイズなどの性能は、低消費電力、小型しかも高密度実装が要求される、高感度なオーディオおよび高性能な計測機器アプリケーションに最適といえます。ADA4075-2は-40~+125℃の温度範囲で使用規定されており、標準のSOICパッケージと2×2mmのLFCSPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高精度計測機器
- プロ・オーディオ機器
- アクティブ・フィルタ
- 低ノイズ・フロントエンドアンプ
- 積分器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 4
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 2
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4075-2ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | ||
ADA4075-2ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | ||
ADA4075-2ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4075-2ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4075-2ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
ADA4075-2ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4075-2ACPZ-RL | 製造中 | |
ADA4075-2ARZ | 製造中 | |
ADA4075-2ARZ-R7 | 製造中 | |
ADA4075-2ARZ-RL | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADA4075-2ARZ | 製造中 | |
ADA4075-2ARZ-R7 | 製造中 | |
ADA4075-2ARZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADA4075-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める