Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

ADA4254

新規設計に推奨

ゼロドリフト、高電圧、低消費電力、プログラマブル・ゲイン計装アンプ

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.57
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • ADC同期向けに最適化
  • 低消費電力:22mW(±12V電源)
  • 12バイナリ・ゲイン・ステップ:1/16V/V~128V/V
  • 3スケーリング・ゲイン:1V/V、1.25V/V、1.375V/V
  • ±60V保護入力マルチプレクサ
  • 優れたDC精度
    • 低い入力オフセット電圧:±14 μV(最大値)
    • 低い入力オフセット電圧ドリフト:±0.08μV/°C(最大)
    • ゲイン・キャリブレーション(ROM経由)
    • 低ゲイン・ドリフト:±1ppm/°C(最大)
    • 高CMRR:116dB(最小)、G = 1V/V
  • 低入力バイアス電流:±1.5nA(最大値)
  • 高入力インピーダンス
  • 内蔵入力RFIフィルタリング
  • 広い入力電源の範囲:±5V~±28V
  • 専用出力アンプ電力
  • 7個の特殊機能付きGPIOポート
  • 連続チップ選択モード
  • 外部マルチプレクサの制御
  • 励起電流源
  • チェックサム(CRC)サポート付きSPIポート
  • 内部故障検出
  • ワイヤ破断テスト電流
  • オンチップ・テスト・マルチプレクサ
  • 28ピン、5mm × 5mm LFCSP、24ピンTSSOP
  • 規定温度範囲:−40°C~+105°C
ADA4254
ゼロドリフト、高電圧、低消費電力、プログラマブル・ゲイン計装アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4254

計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール

ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

IBISモデル 1

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADA4254

ADA4254評価用ボード 

機能と利点

  • ブレッドボードとプロトタイプの迅速な作成が可能
  • エッジ・マウントSMAコネクタを装備
  • テスト装置やその他の回路へ容易に接続可能 

製品詳細

ADA4254RU-EBZ評価用ボードは、24ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)または28ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)で提供されているADA4254を評価できるように設計されています。図1と図2は、TSSOPパッケージが付属する評価用ボードの前面と背面を示しています。 

ADA4254RU-EBZ評価用ボードは、4層プリント回路基板(PCB)です。この評価用ボードは、入出力にSubminiature Version A(SMA)エッジ・マウント・コネクタを採用しているためテスト装置やその他の回路へ容易に接続することができます。 

ADA4254RU-EBZ評価用ボードには、次の3つの電源領域が必要です。

  • 電源ピン、VDDH、VSSH(通常はそれぞれ+28Vおよび−28V)で構成される高電圧電源領域。
  • アナログ出力電源領域、AVDD、通常は5V。
  • デジタル出力電源領域、DVDD、通常は3.3V。 

EVAL-ADA4254
ADA4254評価用ボード 

最新のディスカッション

最近表示した製品