ADP2311
新規設計に推奨ステップダウンDC-DCレギュレータ、1A、18V、デュアル、同期型、フェール・セーフ電圧モニタ内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.55
製品の詳細
- 入力電圧:4.5V~18 V
- 出力精度:±1.0%
- 内蔵MOSFET:110mΩ/60mΩ(typ)
- 連続出力電流:1 A/1 A
- パワー・フェイル・コンパレータによるウォーニングの生成
- プログラマブル遅延タイマー付のパワー・オン・リセット
- パワー・ダウンのための調整可能な電圧モニタ(チャンネル2)
- ウォッチドッグ・リフレッシュ入力
- 180°位相ずれした動作をもつデュアル位相
- 固定スイッチング周波数:300 kHz
- 内部補償とソフト・スタート機能内蔵
- 低ESR出力のセラミック・コンデンサで安定動作
- 高精度イネーブル入力
- UVLO、OCP、OVPとサーマル・シャットダウン保護
ADP2311は、全機能内蔵型、デュアル出力の同期式ステップダウンDC-DC安定化電源です。このレギュレータは4.5V~18Vの入力電圧で動作し、出力は0.6Vまで下げて安定化することができます。各チャンネルは連続出力電流として最大1Aまで提供することができます。
ADP2311は、非常に高効率で小型ソリューションを提供するために、ハイサイドおよびローサイドのMOSFETを内蔵しています。レギュレータの両チャンネルは、180°の位相ずれで動作し。これによって入力のリップル電流と入力コンデンサー・サイズを低減し、より低い電磁放射(EMI)システムの手助けとなります。またADP2311は、設計を簡素化するために、内部補償とソフト・スタート回路も内蔵しています。
内蔵のウォッチドッグ・タイマーは、タイムアウト期間内のストローブに失敗した場合にマイクロプロセッサをリセットすることができます。高精度の電圧モニタリング回路とパワー・フェイル・コンパレータは、システムの信頼性を向上させるために、制御されたパワー・アップとパワー・ダウンを提供します。
またADP2311は、アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能、オーバ電圧保護(OVP)、オーバ電流保護機能(OCP)およびサーマル・シャットダウン(TSD)機能、もあります。
ADP2311は、-40℃~+125℃のジャンクション温度範囲にわたって動作し、24ピンLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 工業用および計測機器
- 健康機器、医療機器
- DC/DCポイント・オブ・ロード(POL)アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP2311ACPZ-1-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP2311ACPZ-2-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP2311ACPZ-3-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP2311ACPZ-4-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
ADP2311ACPZ-1-R7 | 製造中 | |
ADP2311ACPZ-4-R7 | 製造中 | |
2 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADP2311ACPZ-1-R7 | 製造中 | |
ADP2311ACPZ-2-R7 | 製造中 | |
ADP2311ACPZ-3-R7 | 製造中 | |
ADP2311ACPZ-4-R7 | 製造中 | |
5 29, 2014 - 14_0136 Assembly and Test Transfer of Select 4x4 and 5x5 mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP2311ACPZ-1-R7 | 製造中 | |
ADP2311ACPZ-2-R7 | 製造中 | |
ADP2311ACPZ-3-R7 | 製造中 | |
ADP2311ACPZ-4-R7 | 製造中 | |
11 12, 2013 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP2311ACPZ-1-R7 | 製造中 | |
ADP2311ACPZ-2-R7 | 製造中 | |
ADP2311ACPZ-3-R7 | 製造中 | |
ADP2311ACPZ-4-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP2311
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。