AD4000
製造中16ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPS、高精度疑似差動SAR ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.30
製品の詳細
- シグナル・チェーンの柔軟性を高めるEasy Driveを採用
- 高インピーダンス・モードによりシグナル・チェーンのセトリング条件を大幅に緩和
- 高速変換フェーズによりADCのアクイジション時間を延長
- 入力過電圧クランプ保護により50mAまでシンク
- 高性能
- 最初から精密な変換が可能、遅延またはパイプライン遅延なし
- 16ビットのノー・ミス・コードを確保
- スループット:2MSPS/1MSPS/500kSPSのオプション
- INL:±1.0LSB(最大値)
- S/N比:93dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
- THD:−115dB(fIN = 1kHz)、−95dB(fIN = 100kHz)
- 疑似差動入力範囲
- 柔軟な外部リファレンス電圧範囲(2.4V~5.1V)
- 低消費電力
- 1.71V~5.5Vのロジック・インターフェースで1.8Vの単電源動作
- 500kSPSで2.5mW(VDDのみ)
- 10kSPSで70μW、2MSPSで14mW(代表値)(全消費電力)
- シリアル・インターフェース:SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP互換
- 10ピン・パッケージ:3mm × 3mm LFCSP、3mm × 4.90mm MSOP
- 確認動作:−40°C~+125°C
AD4000/AD4004/AD4008は低ノイズ、低消費電力の高速16ビット高精度逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。これらのADCには、高インピーダンス・モードや拡張アクイジション・フェーズなどのEasy Drive機能が組み込まれています。そのため、これらのADCと組み合わせることができる関連回路の範囲が拡張され、シグナル・チェーン・アーキテクチャの柔軟性が得られます。
これらのADCは単電源VDDで動作し、リファレンス電圧VREFを外部から印加し、電源電圧とは独立して設定できます。最大2MSPSという高速デバイス・スループットを備えたAD4000/AD4004/AD4008は、高周波信号を正確にキャプチャでき、オーバーサンプリング技術を実装しているため、アンチエイリアス・フィルタ設計に伴う課題を軽減できます。また、これらのADCの消費電力はスループットに正比例します。
AD4000/AD4004/AD4008は、入力スパン圧縮を採用することで、ADCコードの全範囲へのアクセスを維持しつつ、ADCドライバ・アンプへの負電源の給電を不要にしています。更に、入力過電圧クランプにより、過電圧状況でADC入力を保護し、リファレンス・ピン上での乱れが最小限にとどまるため、外部保護ダイオードが不要になります。
シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)のクロック・レート条件を下げることにより、AD4000/AD4004/AD4008ではデジタル入出力の消費電力量低減、デジタル・ホストの選択肢拡大、デジタル・アイソレーションを介したデータ伝送タスクの簡素化を実現しています。SPI準拠のシリアル・ユーザ・インターフェースは、個別のVIOロジック電源を使用することにより、1.8V、2.5V、3.3V、5Vのロジックをサポートします。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- マシン・オートメーション
- 医療機器
- バッテリ駆動装置
- 高精度データ・アクイジション・システム
- 計測器および制御システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 6
サードパーティ・ソリューション 1
デバイス・ドライバ 3
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD4000BCPZ-R2 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD4000BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD4000BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD4000BRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 1
デバイス・ドライバ 3
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
-
低入力バイアス電流、低ノイズ・アプリケーション -
高周波数、低ノイズ、低歪みアプリケーション -
高精度、最小消費電力アプリケーション
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 11 | ||
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4540 | 製造中 | 4.096V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4533 | 製造中 | 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR444 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR3450 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V出力、高精度、マイクロパワー |
ADR3440 | 製造中 | 電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー |
ADR3533 | 新規設計に推奨 | 電圧リファレンス、3.3V、マイクロパワー、高精度、車載用品質評価済 |
ADR3525 | 新規設計に推奨 | 電圧リファレンス、2.5V、マイクロパワー、高精度、車載用品質評価済 |
シングルエンド入力差動出力アンプ 1 | ||
ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 2 | ||
ADUM141D | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、入力ディスエーブルおよび1つの逆方向チャンネル内蔵 |
ADUM141E | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、出力イネーブルおよび1つの逆方向チャンネル内蔵 |
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1 | ||
ADP5300 | 製造中 |
降圧レギュレータ、50 mA/500 mA、高効率、超低消費電力 |
加速度センサー 1 | ||
ADXL354 | 新規設計に推奨 | 低ノイズ、低ドリフト、低消費電力の3軸MEMS加速度センサー |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
ADA4096-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、30V電源、過電圧入力保護、入 / 出力レールtoレール |
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1 | ||
ADA4807-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
高電圧オペアンプ(12V以上) 2 | ||
ADA4610-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、シングル、JFET、高精度、低ノイズ、レールtoレール出力 |
ADA4077-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2 | ||
ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
ADP124 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、500mA、5.5V入力、低静止電流、CMOS、31種の固定出力電圧 |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 1 | ||
ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 2 | ||
AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
ADA4084-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、シングル、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力 |
汎用オペアンプ 1 | ||
ADA4692-2 | 製造中 | 低消費電力の3.6MHz、低ノイズ、レールtoレール出力オペアンプ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTspice AD4000 THD Simulation (Follower Configuration)
- LTspice AD4000 THD Simulation (Non-Inverting/Gain Configuration)
- LTspice AD4000 THD Simulation (Inverting/Gain Configuration)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD4000
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くAD4000 Series IBIS Models 2
- ad4003_lfcsp.ibs
- ad4003_msop.ibs
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。