MAX8647
製造中6つの白色/RGB LED用、超高効率チャージポンプ、3mm x 3mmのTQFNパッケージ
業界初の負チャージポンプを使って、6つの白色/RGB LEDを個別に駆動、業界最高効率を実現
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.85
製品の詳細
- 6個の適応型電流レギュレータ
- LEDごとに独立した電圧電源
- 個別のLED輝度制御(MAX8647)
- 調光範囲:24mA~0.1mA
- I²Cインタフェース(MAX8647)
- シリアルパルス調光ロジック(MAX8648)
- ±2%の精度、±0.4%のマッチング(typ)
- 低自己消費電流:70µA
- 低シャットダウン電流:1µA
- 突入電流制限
- TAディレーティング機能によってLEDを保護
- 3mm x 3mmの16ピンTQFNパッケージ
MAX8647/MAX8648は、ディスプレイ用バックライトやファンライトアプリケーション用に安定化された定電流で最大6個の白色LEDまたは2組のRGB LEDを駆動します。反転チャージポンプと超低ドロップアウト適応型電流レギュレータを使用して、これらのICは、1セルLi+ (リチウムイオン)バッテリの全電圧範囲で大きなLED順方向電圧ミスマッチの場合でも超高効率を実現します。1MHzの固定周波数スイッチングによって、外付け部品の小型化が可能です。EMIと入力リップルを低減するように、レギュレーション方式が最適化されます。MAX8647/MAX8648は、熱シャットダウン、オープン回路/短絡保護を備えています。
MAX8647はI²Cシリアルポートを備え、またMAX8648は3線式シリアルパルスロジックインタフェースを備えています。両デバイスとも、メインバックライトとサブバックライトごとに独立したオン/オフと調光をサポートしています。調光範囲は、32ステップで24mAから0.1mAおよびオフまで擬似対数です。両デバイスとも温度ディレーティング機能を備え、高輝度の24mAフルスケール出力電流設定を安全に実現しながら、+60℃を超える高周囲温度で電流を自動的に低減し、LEDを保護します。
MAX8647/MAX8648は、3mm x 3mmの16ピンTQFNパッケージ(最大高0.8mm)で提供されます。
アプリケーション
- カメラフラッシュまたはRGBインジケータ
- 携帯電話およびスマートフォン
- PDA、デジタルカメラ、およびカムコーダ
- 白色LEDバックライト、シングルまたはデュアルディスプレイ
- 広範囲RGB LEDディスプレイバックライト
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8647ETE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX8647ETE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX1578 | 小型TFTディスプレイ向けバイアスおよび白色LED電源 | |
MAX1582 | 白色LEDメインおよびサブディスプレイバックライト用、高効率、ステップアップコンバータ | |
MAX1575 | メインおよびサブディスプレイ用、白色LED 1倍/1.5倍圧チャージポンプ | |
インダクタ不要(チャージポンプ)LED ドライバ 3 | ||
MAX1576 | 製造中 | バックライトおよびカメラフラッシュ用480mA白色LED 1倍/1.5倍/2倍圧チャージポンプ |
MAX1574 | 製造中 | 180mA、1倍/2倍圧、白色LEDチャージポンプ、3mm x 3mm TDFNパッケージ |
MAX1573 | 製造中 | 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ |
ステップアップ LEDドライバ 5 | ||
MAX8596 | 製造中止 | 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ |
MAX8595 | 最終販売 | 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ |
MAX1561 | 製造中 | 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ |
MAX1599 | 製造中 | 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ |
MAX1848 | 製造中 | 白色LEDステップアップコンバータ、SOT23 |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
max8647に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める