MAX7324

製造中

8つのプッシュプル出力および8つの入力付き、I²Cポートエキスパンダ

8つのプッシュプルおよび8つの入力ポート付き、低動作電源電圧I²Cポートエキスパンダ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.29
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 400kHzの+6V耐圧I²Cシリアルインタフェース
  • 動作電圧:+1.71V~+5.5V
  • 8個のプッシュプル出力
  • マスク可能な遷移検出のラッチ付き8個の入力ポート
  • 入力ポートの過電圧保護は最大+6V
  • 過渡変化がラッチされ、読取り動作間の検出可能
  • アクティブローINT出力によって選択された入力の変化を警報
  • AD0およびAD2入力によって16個のスレーブアドレスから選択
  • 低スタンバイ電流:0.6µA
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
MAX7324
8つのプッシュプル出力および8つの入力付き、I²Cポートエキスパンダ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
バッテリ直結式LED/GPIOドライバ 9
MAX7327 製造中 12個のプッシュプル出力および4個のオープンドレインI/O付き、I²Cポートエキスパンダ
MAX7326 製造中 12個のプッシュプル出力および4個の入力付き、I²Cポートエキスパンダ
MAX7319 製造中 8入力およびマスク可能な遷移検出付き、I²Cポートエキスパンダ
MAX7320 製造中 8つのプッシュプル出力、I²Cポートエキスパンダ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX7324EVKIT

MAX7324の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 400kHzの2線式シリアルインタフェース
  • 動作電源:1.71V~5.5V
  • 8つのプッシュプル出力ポート
  • マスク可能なラッチ遷移検出付き8つの入力ポート
  • 入力ポートを6Vまで過電圧保護
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • EVシステム:USBによるPC接続

製品詳細

MAX7324の評価キット(EVキット)は、8つのプッシュプル出力および8つの入力を備えたI²CポートエキスパンダMAX7324の各機能を検証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。また、MAX7324のEVキットは、MAX7324の機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows® 2000/XP/Vista対応ソフトウェアも同梱しています。

MAX7324の評価システム(EVシステム)には、MAX7324のEVキットとマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードが含まれています。CMAXQUSBボードは、PCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX7324のEVキットに転送することができます。

このEVキットには、MAX7324AEG+が搭載されています。

アプリケーション

  • 車載用
  • 携帯電話
  • ノートブック
  • SAN/NAS
  • 衛星無線
  • サーバ

MAX7324EVCMAXQU

MAX7324の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 400kHzの2線式シリアルインタフェース
  • 動作電源:1.71V~5.5V
  • 8つのプッシュプル出力ポート
  • マスク可能なラッチ遷移検出付き8つの入力ポート
  • 入力ポートを6Vまで過電圧保護
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • EVシステム:USBによるPC接続

製品詳細

MAX7324の評価キット(EVキット)は、8つのプッシュプル出力および8つの入力を備えたI²CポートエキスパンダMAX7324の各機能を検証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。また、MAX7324のEVキットは、MAX7324の機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows® 2000/XP/Vista対応ソフトウェアも同梱しています。

MAX7324の評価システム(EVシステム)には、MAX7324のEVキットとマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードが含まれています。CMAXQUSBボードは、PCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX7324のEVキットに転送することができます。

このEVキットには、MAX7324AEG+が搭載されています。

アプリケーション

  • 車載用
  • 携帯電話
  • ノートブック
  • SAN/NAS
  • 衛星無線
  • サーバ

MAX7324EVKIT
MAX7324の評価キット/評価システム
MAX7324EVCMAXQU
MAX7324の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

MAX7324に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品