MAX7326
製造中12個のプッシュプル出力および4個の入力付き、I²Cポートエキスパンダ
遷移変化の監視に最適、制御信号を生成しLEDを駆動
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.29
製品の詳細
- 400kHzのI²Cシリアルインタフェース
- 動作電圧:+1.71V~+5.5V
- 20mAのシンク電流定格の12個のプッシュプル出力ポート
- 4個の入力ポートは+6Vまで過電圧保護
- 過渡変化がラッチされるため、読取り動作間の検出が可能
- アクティブローINT出力によって入力の変化を警報
- AD0およびAD2入力によって16個のスレーブアドレスを選択
- 低スタンバイ電流:0.6µA (typ)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
2線式、シリアルインタフェースペリフェラルのMAX7326は、12個のプッシュプル出力と、内部プルアップおよび遷移検出を選択可能な4個の入力ポートを備えています。ポートは、電源電圧に関係なく、+6Vまで過電圧保護されています。
入力は、状態遷移があるかどうか常時監視されます(遷移検出)。状態遷移は、オープンドレイン型の+6V耐圧アクティブローINT出力によって表示されます。過渡変化が検出されると、割込みがラッチされます。この後、MAX7326がシリアルインタフェースを通じてアクセスされると、保留中の割り込みはクリアされます。12個のプッシュプル出力は20mAのシンク電流定格で、LEDを駆動可能です。アクティブローRST入力によってシリアルインタフェースがクリアされ、MAX7326との間のすべてのI²C通信が終了します。
MAX7326では4レベルロジックの2個のアドレス入力によって16個のI²Cスレーブアドレスが可能です。また、このスレーブアドレスによって、2個のポートのグループごとに40kΩの内部プルアップがイネーブルまたはディセーブルされます。
MAX7326は、入力ポート、オープンドレイン型I/Oポート、およびプッシュプル出力ポートを選択可能なピンコンパチブルのポートエキスパンダファミリの1デバイスです。
MAX7326は24ピンQSOPおよびTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- ノートブック
- SAN/NAS
- 衛星無線
- サーバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7326AEG+ | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX7326ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
MAX7326AEG+ | 製造中 | |
MAX7326ATG+ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
バッテリ直結式LED/GPIOドライバ 9 | ||
MAX7329 | 製造中 | 8つのI/Oポート付き、I²Cポートエキスパンダ |
MAX7328 | 製造中 | 8つのI/Oポート付き、I²Cポートエキスパンダ |
MAX7323 | 製造中 | 4つのプッシュプル出力および4つのオープンドレインI/O付き、I²Cポートエキスパンダ |
MAX7322 | 製造中 | 4個のプッシュプル出力および4個の入力付き、I²Cポートエキスパンダ |
MAX7321 | 製造中 | 8個のオープンドレインI/O付き、I2Cポートエキスパンダ |
MAX7320 | 製造中 | 8つのプッシュプル出力、I²Cポートエキスパンダ |
MAX7319 | 製造中 | 8入力およびマスク可能な遷移検出付き、I²Cポートエキスパンダ |
MAX7324 | 製造中 | 8つのプッシュプル出力および8つの入力付き、I²Cポートエキスパンダ |
MAX7327 | 製造中 | 12個のプッシュプル出力および4個のオープンドレインI/O付き、I²Cポートエキスパンダ |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX7326に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める