MAX22005

新規設計に推奨

12-Channel Factory-Calibrated Configurable Industrial-Analog Input

完全較正済みソフトウェア設定可能高電圧保護設定可能アナログ入力

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.60
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • Enables More Robust and Reliable Systems
    • ±36V High-Voltage Protection for All Input Ports
    • 2kV HBM ESD Protection of All Pins
    • ±2kV Surge Protection (with External 5kΩ Resistor)
    • CRC Detection for Robust Serial Communication
    • Watchdog Timer
  • Software Configurability
    • ±12.5V Analog Input-Voltage Mode
    • ±25mA Analog Input-Current Mode Using External Sense Resistor
    • Configurable Inputs Using External Sense Resistor and Low-Cost Switches
  • Best-in-Class System Accuracy
    • 0.02% FSR at 25°C Factory Calibrated
    • 0.05% FSR over ±50°C from 25°C Factory Calibration
    • Maximum of 30nA Input Leakage
    • 5ppm/°C Internal Reference
  • Additional Features
    • Internal or External ADC Reference
    • Eight GPIO Ports
    • 48.5mW Low Power Dissipation with ±5V Supply
    • 30MHz SPI/QSPI/DSP-Compatible Serial Interface
  • Operating Temperature -40°C to +125°C
  • 7.5mm × 7mm 48-pin LGA package
MAX22005
12-Channel Factory-Calibrated Configurable Industrial-Analog Input
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX22005PMB

Evaluation Kit for the MAX22005

機能と利点

  • Easy Evaluation of the MAX22005
  • Configurable as 8 Single-Ended Analog Voltage Inputs, 4 Single-Ended Analog Current Inputs, 4 Differential Analog Voltage Inputs, 4 Multifunctional (Universal) Analog Inputs, or Combinations Thereof
  • Analog Input Voltage Range: ±12.5V
  • Analog Input Current Range: ±25mA
  • ±1.5kV Input Surge Protection
  • Works with the USB2PMB2# Adapter and Munich GUI Software
  • Fully Assembled and Tested
  • Proven PCB Layout
  • RoHS Compliant

製品詳細

The MAX22005PMB# (peripheral module board) provides a Pmod™-compatible hardware solution to evaluate the MAX22005 Twelve-Channel Configurable Industrial Analog Input. Refer to the MAX22005 IC data sheet for more details on the operation of the IC and its register map.

The MAX22005PMB# is most easily evaluated by configuring four universal analog inputs with the Munich GUI software through the USB2PMB2# adapter board. Alternatively, any SPI-compatible microcontroller, adapter board, or FPGA can be used along with a custom driver to evaluate the board.

The PCB dimension is just 99mm long x 23mm wide, with the width determined by the size of the terminal block.

Note the module provides a subset of the MAX22005 features. For greater flexibility, refer to the MAX22005 Evaluation Kit.

Applications

  • Programmable Logic Controllers (PLC)
  • Programmable Automation Controllers (PAC)
  • Distributed Control Systems (DCS)

eval board
MAX22005EVKIT

MAX22005の評価用キット

機能と利点

  • 入力チャンネルの選択と設定が容易
  • アナログ入力電圧モードまたはアナログ入力電流モードのオンザフライ設定
    • アナログ入力電圧モードの範囲:±12.5Vおよび0V~+12.5V
    • アナログ入力電流モードの範囲:±25mAおよび0mA~25mA
  • MAX22005は出荷時較正済み
    • EVキットはAIVMのシステム較正が不要
  • CRC検出による堅牢な通信
  • SPI動作用のウォッチドッグ・タイマ
  • 8つのGPIOチャンネルへのアクセス
  • 複数のEVキットを同期させ同時ADC変換を行うことが可能
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX22005の評価用キット(EVキット)は、12チャンネル出荷時較正済み産業用設定可能アナログ入力のMAX22005を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX22005のEVキットには、MAX22005評価用ボードおよびPCから対象デバイスへのUSBポートを介した通信を提供するグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)が含まれています。

このGUIはWindows® 10対応で、MAX22005 ICの機能を実行するために使用します。EVキットのGUIによって、シングルエンド、差動、またはマルチファンクション構成の高速SPIインターフェースを介して任意の入力チャンネルの24ビットADCの変換結果を読み取ることができます。SPIインターフェースはUSBポートからガルバニック絶縁されています。

MAX22005のEVキットは、電源ジャック(J100)を介して外部+24V電源から給電する必要があります。ボード上のDC/DCコンバータは、ボード全体のHVDD/HVSS (±15V)およびAVDD/DVDD (+3.3V)電源レールを供給します。

MAX22005のEVキットのボードには48ピンLGAパッケージ(7.5mm × 7.0mm)のMAX22005ALM+が実装されています。

アプリケーション

  • 分散制御システム(DCS)
  • プログラマブルオートメーションコントローラ(PAC)
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)

MAX22005PMB
Evaluation Kit for the MAX22005
MAX22005EVKIT
MAX22005の評価用キット

リファレンス・デザイン

maxrefdes185 front
MAXREFDES185 Circuits from the Lab®

Configurable IO with Safety Monitoring

機能と利点

Features

  • Universal Analog IO
  • Safety Monitoring
  • IEC 61131-2 Compliant
  • Power Tracking

Application

  • Industrial Automation
  • Universal Input Output Modules
  • PLC and DCS Systems
  • Smart Sensors and Actuators
MAXREFDES284
IO-Link to Pmod™ Adapter
MAXREFDES185
Configurable IO with Safety Monitoring

最新のディスカッション

最近表示した製品