MAX14919

新規設計には非推奨

産業用保護、クワッドチャネル、ローサイドスイッチ

業界最堅牢、最高速のローサイドスイッチ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.81
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源電圧:5Vまたは7V~60V
  • 負荷電流:800mA (OUT当り)
  • リニアレギュレータ内蔵:5V/30mA
  • ロジック電源入力:1.62V (min)~5.5V (max)
  • 負荷電圧範囲:5V~48V
  • スイッチングレート:最大500kHz
  • 2倍の突入負荷電流オプション(10ms)
  • 電力消費および発熱を削減
    • オン抵抗:140mΩ (typ、チャネル当り)
    • 消費電流:1.7mA (typ)
    • 設定可能な負荷電流制限
  • 堅牢な設計機能
    • 内部誘導エネルギークランプ:55V (typ)
    • 短絡保護
    • 負荷電源の誤配線に対する逆方向電流検出
    • サージ保護:±1kV/42Ω、8µs/20µs
    • ESD保護:±8kV接触放電および±25kV気中放電
    • 動作周囲温度:-40℃~+125℃
  • 以下のアクティブローFAULT表示:
    • 熱過負荷
    • 逆方向負荷電流検出
    • V5電源の低電圧ロックアウト
  • 小型20ピンTSSOPパッケージ(6.5mm × 6.4mm)
  • 小型20ピンTQFNパッケージ(4mm × 5mm)
MAX14919
産業用保護、クワッドチャネル、ローサイドスイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
MAX14919A 新規設計に推奨 産業用保護、クワッドチャネル、ローサイドスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 2

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX14919EVKIT

MAX14919の評価キット

機能と利点

  • 広範囲の入力電圧および負荷条件での堅牢な動作
  • サージ保護:最大±1kV IEC61000-4-5 (オプションのフィールド電源入出力からグランドへ)
  • フォルトおよび逆方向電流検出状態のLED表示
  • 複数のフォルト状態表示
    • 逆方向電流検出
    • V5出力の低電圧ロックアウト
    • RCLIM制御入力の短絡検出
    • サーマルシャットダウンフォルト
  • 出力逆方向電流保護用のFETを実装
  • 突入電流制御によって最大2倍の最大負荷電流に対応
  • 抵抗で選択可能なオプションによって最大許容負荷電流を設定
  • 広いロジック電圧範囲:+1.8V~+5.5V
  • 絶縁型電源入力範囲:+3V~+5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14919の評価キット(EVキット)は、140mΩ (typ)のRONおよび±1kV/42Ωのサージ保護を備えた産業グレードクワッドローサイドスイッチのMAX14919を評価するための実証済みデザインを提供します。

MAX14919のEVキットは絶縁型電源および信号インタフェースを備え、MAX14919の4つのローサイドスイッチの端子レベルの制御を提供します。また、このEVキットは逆方向電流保護も備え、出力およびリターン端子の誤配線フォルトによって発生する損傷を防ぎます。

このEVキットにはMAX14919AUP+ (20ピンTSSOP-EP、6.5mm × 6.4mm)デバイスが実装されています。

アプリケーション

  • 産業用デジタル出力
  • モータ制御
  • PLCおよびDCSシステム
  • リレーおよびソレノイドドライバ

MAX14919EVKIT
MAX14919の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品