降压型稳压器
searchIcon
banner background image

降压型稳压器

ADI公司生产各种具有同步和非同步内部开关的高性能降压开关稳压器IC和降压开关控制器IC。这些开关稳压器可提供2 V至100 V的输入电压,开关频率高达4 MHz,运行效率达96%。利用突发工作模式 (Burst Mode®),可获得几十μA级的静态电流。上述特性组合只需少量外部组件即可实现小尺寸薄型降压开关稳压器电路方案。
ADI公司生产各种具有同步和非同步内部开关的高性能降压开关稳压器IC和降压开关控制器IC。这些开关稳压器可提供2 V至100 V的输入电压,开关频率高达4 MHz,运行效率达96%。利用突发工作模式 (Burst Mode®),可获得几十μA级的静态电流。上述特性组合只需少量外部组件即可实现小尺寸薄型降压开关稳压器电路方案。

子分类

archive icon
ADI公司的降压µModule® (微型模块)稳压器是完整的系统级封装(SiP)电源管理解决方案,在紧凑的表贴BGA或LGA封装中集成了DC/DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿组件以及电感。某些产品还具有可调电流限制、符合EN 55022 Class B标准的低EMI以及源电流和吸电流能力等特性。µModule降压稳压器能够有效地满足工程师面对时间和空间限制需要高效率和可靠的电源管理解决方案的需求。
archive icon
ADI公司生产各种多输出降压开关稳压器。它们具有单片和控制器两种版本,采用同步或非同步配置。这些稳压器提供2.5 V至36 V的典型输入电压能力、高达2.25 MHz的开关频率和高达96% 的高运行效率。这种特性组合支持实现极小的电路,提供多个输出,并优化电池供电手持式设备的电池运行时间。
archive icon
虽然与标准单片降压转换器类似,但ADI公司的高输入电压降压系列产品专用于30 V至100 V高输入电压范围应用。此电压范围可简化可能发生大电压瞬变的汽车和工业应用的严苛设计要求。
archive icon
ADI公司生产一系列高性能DC-DC稳压器,将一个或多个高性能降压型开关稳压器与一个或多个线性压差稳压器(LDO)相结合。
archive icon
具有数字电源系统管理(PSM)功能的ADI降压稳压器提供有关电源系统的准确信息,并可轻松地自动控制和监控多个不同电压。它们通过板载EEPROM参数提供高精度编程和遥测,这些参数包括电压和电流、时序、工作频率、裕量、故障和温度。我们的器件由LTpowerPlay®提供支持,这是一款功能强大、基于Windows的直观开发软件工具,用于配置和查询PSM器件。部署后,PSM器件与现有的嵌入式系统和架构无缝集成。
archive icon
ADI公司生产各种具有同步和非同步内部开关的高性能降压开关稳压器。这些稳压器提供2.25 V至30 V的典型输入电压能力、高达4 MHz的开关频率和高达96% 的高运行效率。这种特性组合支持实现小尺寸电路,并优化电池供电手持式设备的电池运行时间。
archive icon
Analog Devices 制造了门类宽泛的高性能 DC-DC 开关稳压器,可通过一个数字接口提供输出电压调节。我们提供的产品从通过串行接口进行输出电压简单调节的器件、到受控于 VID 或 VRM 的 CPU 内核电源应用、再到全功能数字电源管理解决方案均在其列。
archive icon
ADI公司制造各种几乎适合任何应用的降压控制器。这些控制器提供宽输入电压范围、多输出能力、多相操作和输出跟踪功能。此外,它们采用电压模式和电流模式拓扑,可以与外部时钟轻松同步,并具有全面的保护功能。
archive icon
ADI公司的微功耗单片降压转换器针对需要在轻负载下充分提高效率的应用。在突发模式(Burst Mode®)下,该系列产品可提供几十微安级的待机静态电流。即使对于60 V输入降压型转换器,其待机静态电流也小于100 µA。