eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADP3333

不推荐用于新设计

高精度,超低IQ、300 mA、ANYCAP®低压差稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高线路和负载精度:±0.8%(25℃)、±1.8%(整个温度范围内)
  • 超低压差:300mA时,230 mV(最大值)
  • 仅需COUT = 1.0 µF便可保持稳定
  • anyCAP使用任意电容均可保持稳定(包括MLCC)
  • 限流、限热
  • 低噪声
  • 低关断电流:<1 µA
  • 电源电压范围:2.6 V至12 V
  • 工作温度范围:–40°C~+85°C
  • 超小型8引脚MSOP封装

ADP3333
高精度,超低IQ、300 mA、ANYCAP®低压差稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP7102 推荐用于新设计 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

CN0153 参考设计

利用精密模拟微控制器ADuC7122和外部热敏电阻构建基于USB的温度监控器

特性和优点

  • 典型温度范围为-90 C至+150 C
  • 热敏电阻温度监控器
  • 带ARM7处理内核的单芯片解决方案
CN0214 参考设计

采用ARM7的USB热电偶温度测量系统

特性和优点

  • 典型温度范围为-200 C至+400 C
  • T型热电偶测量系统
  • 带ARM7处理内核的单芯片解决方案
  • 采用RTD进行冷结补偿
CN0153
利用精密模拟微控制器ADuC7122和外部热敏电阻构建基于USB的温度监控器
CN0214
采用ARM7的USB热电偶温度测量系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3333的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览