ADuM1280
ADUM1280
量产3kV rms、默认输出高电平、双通道数字隔离器(2/0通道方向性)
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 数据速率最高可达100 Mbps (NRZ)
- 低传播延迟:23 ns(典型值)
- 低动态功耗
- 双向通信
- 3.3 V至5 V电平转换
- 工作温度最高可达:125°C
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 默认输出高电平:ADuM1280/ADuM1281
- 默认输出低电平:ADuM1285/ADuM1286
- 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
- 安全和法规认证
- UL认证:1分钟3000 V rms,符合UL 1577
- CSA元件验收通知5A
- VDE合规证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 560 V峰值
- 通过汽车应用认证
ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM1286均为采用ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。
这些器件的传播延迟为23 ns,C级脉冲宽度失真小于2 ns。C级还具有5 ns的严格通道间匹配。ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM1286提供两个独立的隔离通道,支持两种通道配置和三种不同的数据速率,最高速率可达100 Mbps(请参考“订购指南”)。工业级和汽车级型号均可采用任一侧的3.135 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。与其它光耦合器不同,ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM1286隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时的直流正确性。首次上电或尚未在输入端施加电源时,ADuM1280和ADuM1281默认输出高电平,ADuM1285和ADuM1286则默认输出低电平。
有关安全和法规认证的更多信息,请访问www.analog.com/iCouplersafety。
应用
- 通用多通道隔离
- 数据转换器隔离
- 工业现场总线隔离
- 混合动力汽车、电池监控器和电机驱动
参考资料
数据手册 1
安全和法规认证 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM1280ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1280ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1280BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1280BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1280CRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1280CRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1280WARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1280WARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1280WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1280WBRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1280WCRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1280WCRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 13, 2017 - 17_0004 ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM1286 Die Revision, and Data Sheet Change |
||
ADUM1280ARZ | 量产 | |
ADUM1280ARZ-RL7 | 量产 | |
ADUM1280BRZ | 量产 | |
ADUM1280BRZ-RL7 | 量产 | |
ADUM1280CRZ | 量产 | |
ADUM1280CRZ-RL7 | 量产 | |
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM1280ARZ | 量产 | |
ADUM1280ARZ-RL7 | 量产 | |
ADUM1280BRZ | 量产 | |
ADUM1280BRZ-RL7 | 量产 | |
ADUM1280CRZ | 量产 | |
ADUM1280CRZ-RL7 | 量产 | |
7月 22, 2015 - 15_0158 ADUM1280/81/85/86 Data Sheet Specification Change |
||
ADUM1280ARZ | 量产 | |
ADUM1280ARZ-RL7 | 量产 | |
ADUM1280BRZ | 量产 | |
ADUM1280BRZ-RL7 | 量产 | |
ADUM1280CRZ | 量产 | |
ADUM1280CRZ-RL7 | 量产 | |
7月 24, 2018 - 17_0003 ADuM1280W/ADuM1281W/ADuM1285W/ADuM1286W Die Revision, Data Sheet Change, Test Platform Migration, and Assembly Site Transfer |
||
ADUM1280WARZ | 量产 | |
ADUM1280WARZ-RL7 | 量产 | |
ADUM1280WBRZ | 量产 | |
ADUM1280WBRZ-RL7 | 量产 | |
ADUM1280WCRZ | 量产 | |
ADUM1280WCRZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADUM320N | 推荐新设计使用 | 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器 |
工具及仿真模型
ADuM1280 IBIS Models 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adum1280的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论