ADUM1285

量产

3kV rms、默认输出低电平、双通道数字隔离器(2/0通道方向性)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 数据速率最高可达100 Mbps (NRZ)
  • 低传播延迟:23 ns(典型值)
  • 低动态功耗
  • 双向通信
  • 3.3 V至5 V电平转换
  • 工作温度最高可达:125°C
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 默认输出高电平:ADuM1280/ADuM1281
  • 默认输出低电平:ADuM1285/ADuM1286
  • 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
  • 安全和法规认证
    • UL认证:1分钟3000 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知5A
    • VDE合规证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
  • VIORM = 560 V峰值
  • 通过汽车应用认证
ADUM1285
3kV rms、默认输出低电平、双通道数字隔离器(2/0通道方向性)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADUM320N 推荐用于新设计 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADuM1285 IBIS Models 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM1285的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览