AD7790

量产

16位、单通道、超低功耗Σ-Δ型ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源:
    - 工作电压:2.5 V至5.25 V
    - 正常模式:最大75 µA
    - 省电模式:最大1 µA
  • 均方根(RMS)噪声:1.1 µV
    (9.5 Hz更新速率时)
  • 16位峰-峰值分辨率
  • 积分非线性:3.5 ppm(典型值)
  • 50 Hz和60 Hz同时抑制
  • 内部时钟振荡器
  • 可编程增益放大器
  • 轨到轨输入缓冲
  • VDD监控通道
  • 温度范围:–40°C~+105°C
  • 10引脚MSOP封装


AD7790
16位、单通道、超低功耗Σ-Δ型ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

设计工具 1

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-CN0357-ARDZ

Arduino兼容电化学气体探测电路(CN0357)

特性和优点

  • 尺寸兼容Arduino
  • 针对多种其它气体可编程
  • 分辨率低至1ppm
  • 低功耗、单电源供电

产品详情

CN0357 是一款使用电化学传感器的单电源、低噪声、便携式气体探测器。 本示例中使用Alphasense CO-AX一氧化碳传感器。 对于探测或测量多种有毒气体浓度的仪器,电化学传感器能够提供多项优势。 大多数传感器都是针对特定气体而设计,可用分辨率小于气体浓度的百万分之一(ppm)。

EVAL-CN0357-ARDZ
Arduino兼容电化学气体探测电路(CN0357)

参考电路

CN0271 参考设计

集成放大器冷结补偿的热电偶温度测量系统

特性和优点

  • 典型温度范围为-200 C+1200 C
  • K型热电偶测量系统
  • 16ADC、低温度漂移
  • 集成冷结补偿
CN0271
集成放大器冷结补偿的热电偶温度测量系统

最新评论

近期浏览