eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

ADR443

量产

超低噪声、3.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低噪声(0.1 Hz至10 Hz)
    ADR440:1 μV p-p
    ADR441:1.2 μV p-p
    ADR443:1.4 μV p-p
    ADR444:1.8 μV p-p
    ADR445:2.25 μV p-p
  • 输入范围: (VOUT + 500 mV) 至18 V
  • 出色的温度系数
    A 级: 10 ppm/°C
    B 级: 3 ppm/°C
  • 低压差工作:500 mV
  • 高输出源电流和吸电流,分别为
    +10 mA 和 −5 mA
  • 宽温度范围:−40°C至+125°C

ADR443
超低噪声、3.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR443的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览