ADT6402

量产

采用SOT-23封装的低成本2.7 V至5.5 V引脚可选温度开关(推挽输出)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±0.5°C(典型)阈值精度
  • 引脚可选跳变点范围为
    −45°C至+5°C,增量10°C(欠温)
    45°C至115°C,增量10°C(过温)
  • 最高工作温度:125°C
  • 开漏输出(ADT6401)
  • 引脚可选迟滞为2°C和10°C
  • 电源电流:30 μA(典型值)。
  • 节省空间的6引脚SOT-23封装
ADT6402
采用SOT-23封装的低成本2.7 V至5.5 V引脚可选温度开关(推挽输出)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

参考电路

CN0522 Simplified Functional Block Diagram
CN0522 参考设计

USB供电、915 MHz ISM无线电频段、具有过温管理功能的1 W功率放大器

特性和优点

  • 针对915MHz ISM频段进行了优化
  • 1W功率放大器
  • 超温管理可防止损坏组件
EVAL-CN0417-EBZ Evaluation Board
CN0417 参考设计

USB Powered 2.4 GHz RF Power Amplifier

特性和优点

  • +20 dB Gain Block
  • USB Powered
  • SMA connector for ease of use
CN0522
USB供电、915 MHz ISM无线电频段、具有过温管理功能的1 W功率放大器
CN0417
USB Powered 2.4 GHz RF Power Amplifier

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADT6402的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览