Keysight Pathwave系统设计和RF频率合成的Sys-Parameter模型

Sys-Parameter模型包含行为参数,如P1dB、IP3、增益、噪声指数和回波损耗,描述了器件的非线性和线性特性。这些模型可用于Keysight Genesys,能针对整个RF信号链对误差矢量幅度(EVM)和邻道功率比(ACPR)等调制RF特性执行交互式预算分析。这些模型还覆盖了器件的完整工作频率范围。

ADI Sys-Parameter库包含100多种RF放大器,从增益模块到功率放大器应有尽有,频率范围从DC到86 GHz。ADI sys参数库还包括用于相位精确线性网络分析的S参数文件。点击下方链接,下载并安装最新ADI Sys-Parameter库更新。


立即下载


下载 Keysight Genesys试用版