ADA4691-4
量产低功耗、3.6MHZ、低噪声、轨到轨输出、四通道运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 低功耗:180 μA(典型值)
- 极低输入偏置电流:0.5 pA(典型值)
- 低噪声:16 nV/√Hz(典型值)
- 3.6 MHz带宽
- 失调电压:500 μV(典型值)
- 低失调电压漂移:4 μV/°C(最大值)
- 低失真:0.003% THD + N
- 2.7 V至5 V单电源或±1.35 V至±2.5 V双电源
- 提供2 mm x 2 mm LFCSP小型封装
ADA4691-2/ADA4692-2为双通道、ADA4691-4/ADA4692-4为四通道轨到轨输出放大器,采用单电源供电,具有低功耗、宽带宽和低噪声特性。ADA4691-2具有两个独立关断引脚,可以进一步降低电源电流。ADA4691-4是集成双关断引脚的四通道放大器,每个引脚控制一对放大器,采用16引脚LFCSP封装。ADA4692-4为一款不带关断模式的四通道版本。
这些放大器适合各种应用。音频、滤波器、光电二极管放大器和电荷放大器等器件均可受益于这一特性组合。这些放大器能在整个音频频带内,以低功耗提供高增益和压摆率响应,具体应用包括低噪声、低失真便携式消费类音频播放器。采用热释电和IR传感器等高阻抗传感器的工业应用,则可受益于高阻抗、0.5 pA低输入偏置、低失调漂移以及针对低增益应用具有足够带宽和响应特性。
ADA4691/ADA4692系列的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4691-2提供10引脚LFCSP和9引脚WLCSP两种封装。ADA4692-2提供8引脚SOIC和8引脚LFCSP两种封装。ADA4691-4采用16引脚LFCSP封装。ADA4692-4采用14引脚TSSOP封装。
应用- 光电二极管放大器
- 传感器放大器
- 便携式医疗仪器
- 便携式音频:MP3、PDA和智能手机
- 通信
- 低端电流检测
- ADC驱动器
- 有源滤波器
- 采样保持
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4691-4ACPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4691-4ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4691-4ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 10, 2019 - 19_0239 Data Sheet Revision for ADA4691-2/ADA4691-4/ADA4692-2/ADA4692-4 |
||
ADA4691-4ACPZ-R2 | 量产 | |
ADA4691-4ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4691-4ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4691
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4691-4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论