ADG636
量产1 PC电荷注入、100 PA泄露、CMOS、±5 V/+5 V/+3 V双通道单刀双掷开关
- 产品模型
- 3
产品详情
|
|
ADG636是一款单芯片器件,内置两个独立可选的CMOS单刀双掷(SPDT)开关。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同。
ADG636采用±2.7 V至±5.5 V双电源或+2.7 V至+5.5 V单电源供电。
此开关在整个信号范围内具有±1.5 pC的超低电荷注入,25°C时的典型漏电流为10 pA。此外,它的典型导通电阻为85 Ω,两个通道间的匹配在2 Ω以内。它还具有低功耗和高开关速度特性。
ADG636为先开后合式开关,采用14引脚TSSOP封装。
产品聚焦
1. 超低电荷注入。QINJ:±1.5 pC(典型值,整个信号范围)
2. 漏电流<0.25 nA(最大值,85ºC)
3. 双电源(±2.7 V至±5 V)或单电源(+2.7 V至+5.5 V)供电
4. 汽车应用温度范围:−40°C至+125°C
5. 小型14引脚TSSOP封装
应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 电池供电仪表
- 通信系统
- 采样保持系统
- 远程供电设备
- 音频和视频信号路由
- 继电器替代方案
- 航空电子
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG636YRUZ | 14-Lead TSSOP | ||
ADG636YRUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
ADG636YRUZ-REEL7 | 14-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG636YRUZ | 量产 | |
ADG636YRUZ-REEL | 量产 | |
ADG636YRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG636YRUZ | 量产 | |
ADG636YRUZ-REEL | 量产 | |
ADG636YRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG636YRUZ | 量产 | |
ADG636YRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG636
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG636的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论