AD8647
量产24MHz轨到轨放大器,带关断选择(双路提供低功耗关断功能)
- 产品模型
- 2
产品详情
- 失调电压:2.5 mV(最大值)
- 单电源供电:2.7 V至5.5 V
- 低噪声:8 nV/√Hz
- 宽带宽:24 MHz
- 压摆率: 11 V/μs
- 短路输出电流: 120 mA
- 无反相
- 低输入偏置电流: 1 pA
- 低电源电流:
低电流每个放大器2 mA(最大值) - 单位增益稳定
AD8646、AD8647和AD8648分别是双路、双路和四路、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有低失调电压、宽信号带宽、低输入电压和低电流噪声等特性。AD8647还具有低功耗关断功能。
24 MHz带宽、低失调、低噪声和极低的输入偏置电流特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于交流应用。AD8646/AD8647/AD8648均具有高输出驱动能力,是音频线路驱动器和其它低阻抗应用的理想选择。AD8646和AD8648可以用于汽车应用。参见订购指南
具体应用包括:便携式和低功耗仪器仪表、便携式设备的音频放大、便携式电话耳机、条形码扫描器以及多极滤波器。此外还具有轨到轨输入与输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。
应用
数据手册,Rev. B,10/07
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8647ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD8647ARMZ-REEL | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8647ARMZ | 量产 | |
AD8647ARMZ-REEL | 量产 | |
6月 22, 2010 - 09_0217 Addition of Jiangsu Changjiang Electronics Technology (JCET) as an alternate Assembly source for 10L MSOP and 14L TSSOP,and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) for 10L MSOP and 14L SOICN package. |
||
AD8647ARMZ | 量产 | |
AD8647ARMZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8647的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论