AD8062
量产低成本、300 MHz轨到轨放大器(双路)
- 产品模型
- 6
产品详情
- 低成本
- 单路(AD8061)、双路(AD8062)
- 单路带禁用特性(AD8063)
- 高速 - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
- 低失调电压:6 mV
- 高速 - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
- 采用2.7 V至8 V电源供电,输入电压范围 = −0.2 V至+3.2 V (VS = 5 V)
- 出色的视频规格(RL = 150 Ω,G = 2) - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8061/AD8062/AD8063均为轨到轨输出电压反馈型放大器,易于使用且成本低廉。这些放大器拥有一般电流反馈型放大器的带宽和压摆率,还具有宽输入共模电压范围和输出电压摆幅,因此易于使用,可采用低至2.7 V的单电源供电。
尽管AD8061/AD8062/AD8063成本很低,但仍能提供出色的整体性能。对于视频应用,驱动150Ω负载的差分增益和相位误差分别为0.01%和0.04°,0.1 dB增益平坦度为30 MHz。此外,这些放大器还具有300 MHz的宽带宽,压摆率为650 V/µs。
AD8061/AD8062/AD8063的典型功耗为每个放大器6.8 mA,负载电流最高达50 mA。AD8063具有省电/禁用特性,能将电源电流降至400 µA。这些特性均非常适合对尺寸和功耗有严格要求的便携式和电池供电应用
应用
- 成像
- 光电二极管前置放大器
- 专业视频与相机
- 手机
- DVDs/CD
- 基站
- 滤波器
- ADC驱动器
- 时钟缓冲器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 5
教程 13
产品选型指南 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8062ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8062ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8062ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8062ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8062ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8062ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8062ARMZ | 量产 | |
AD8062ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8062ARMZ-RL | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8062ARMZ | 量产 | |
AD8062ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8062ARMZ-RL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8062ARMZ | 量产 | |
AD8062ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8062ARMZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具