ADA4855-3
量产单电源、高速、轨到轨输出、三路运算放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 电压反馈架构
- 轨到轨输出摆幅:0.1 V至4.9 V
- 高速放大器
410 MHz,−3 dB带宽,G = 1
210 MHz,−3 dB带宽,G = 2
压摆率:870 V/μs
53 MHz的.1 dB大信号平坦度
稳定时间(稳定度0.1%,步进电压2 V):5.3 ns - 高输入共模电压范围
−VS − 0.2 V至+VS − 1 V - 电源电压范围:3 V至5.5 V
- 差分增益误差:0.01%
- 差分相位误差:0.01°
- 低功耗
电源电流典型值:7.8 mA/放大器
省电功能 - 采用16引脚LFCSP封装
ADA4855-3(三路)是一款单电源供电、轨到轨输出运算放大器。该放大器具备410 MHz的−3 dB带宽和压摆率为870 V/μs的出色高速性能。其输入共模电压范围很宽,覆盖地电平以下0.2 V至正电压轨以下1 V的范围。此外,输出电压摆幅控制在任一电源轨的100 mV以内,这使得这款轨到轨运算放大器可以方便地用在低至3.3 V的单电源电压上。
ADA4855-3的每路低功耗电流典型值为7.8 mA,并且能够提供高达57 mA的负载电流。对于节电应用而言,它还具备省电功能,可将电源电流降低至1 mA。
ADA4855-3采用16引脚LFCSP封装,其额定工作温度范围为扩展的工业温度范围−40°C至+105°C。
应用
数据手册, Rev. 0, 11/2008
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
教程 13
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4855-3YCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADA4855-3YCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADA4855-3YCPZ-R7 | 量产 | |
ADA4855-3YCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4855-3的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论