eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADP3303

不推荐用于新设计

高精度ANYCAP® 200 MA低压差线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高线路和负载精度:±0.8% (+25°C),±1.4%(整个温度范围)
  • 超低压差:200mV时,180 mV(典型值)
  • 仅需CO = 0.47 µF便可保持稳定
  • anyCAP = 使用所有类型的电容(包括MLCC)均可保持稳定
  • 电源电压范围:3.2 V至12 V
  • 限流、限热
  • 低噪声
  • 压差检测器
  • 低关断电流:<1 µA
  • 散热增强型SO-8封装
  • 出色的线路和负载调节性能
ADP3303
高精度ANYCAP® 200 MA低压差线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP7102 推荐用于新设计 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

CN0107 参考设计

利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7780实现电子秤设计

特性和优点

  • 24位电子秤应用电路
  • 集成PGA可用于多种电子秤
  • 低功耗、低成本
  • 通常用于便携式电子秤应用
CN0108 参考设计

利用内置PGA的20位Σ-Δ型ADC AD7781实现电子秤设计

特性和优点

  • 20位电子秤应用电路
  • 集成PGA可用于多种电子秤
  • 低功耗、低成本
  • 通常用于便携式电子秤应用
CN0155 参考设计

利用内置PGA和交流激励的24位Σ-Δ型ADC AD7195实现精密电子秤设计

特性和优点

  • 单电源供电的电子秤系统
  • 通过AC激励驱动电桥
  • 处理最高为4.8kHz的快速数据速率
  • 集成PGA允许使用多种压力传感器
  • 高精度压力应用
CN0102 参考设计

利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7190实现精密电子秤设计

特性和优点

  • 24位DAC,可处理最高4.8kHz的快速数据速率
  • 集成PGA允许使用多种传感器
  • 高精度压力应用
CN0107
利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7780实现电子秤设计
CN0108
利用内置PGA的20位Σ-Δ型ADC AD7781实现电子秤设计
CN0155
利用内置PGA和交流激励的24位Σ-Δ型ADC AD7195实现精密电子秤设计
CN0102
利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7190实现精密电子秤设计

最新评论

近期浏览