AD5750-2

量产

电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电流输出范围:
    4 mA至20 mA、0 mA至20 mA、0 mA至24 mA、 ±20 mA、±24 mA
    总非调整误差(TUE):±0.03%(满量程)
    输出漂移:±5 ppm/°C(典型值)
  • 电压输出范围:
    0 V至5 V、0 V至10 V、
    ±5 V和±10 V,提供20%的超量程特性
    总非调整误差(TUE):±0.02% FSR
    输出漂移:±3 ppm/°C(典型值)
  • 灵活的串行数字接口
  • 片内输出故障检测
  • 分组差错校验(PEC)
  • 异步CLEAR(清零)功能
  • 灵活的上电状态(0 V或三态)
  • 电源电压范围
      AVDD:+12 V (± 10%)至+24 V (± 10%)
      AVSS:−12 V (± 10%)至−24 V (± 10%)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5750-2
电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用
提问

参考资料

了解更多

软件资源

AD5750参考代码


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 1
ADUM1400 量产 四通道数字隔离器(4/0通道方向性)
串联基准电压源 3
ADR392 量产 4.096 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR364 量产 低功耗、低噪声基准电压源,具有吸电流和源电流能力,4.096 VOUT
ADR434 量产 超低噪声、4.096V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


参考电路

CN0229 参考设计

用于I/O卡和PLC应用的4通道、灵活、可配置、电压和电流输出电路

特性和优点

  • 四通道电流和电压输出
  • 用于PLC系统的16位分辨率
  • 实现应用的数字隔离
CN0229
用于I/O卡和PLC应用的4通道、灵活、可配置、电压和电流输出电路

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5750-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览