AD5593R

量产

内置片内基准电压源和I2C接口的8通道、12位、可配置ADC/DAC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可配置的8通道ADC/DAC/GPIO
    • 可配置为下列任意组合:
      • 8个12位DAC通道
      • 8个12位ADC通道
      • 8个通用I/O引脚
  • 集成温度传感器
  • 16引脚TSSOP和LFCSP以及16引脚WLCSP封装
  • I2C接口
AD5593R
内置片内基准电压源和I2C接口的8通道、12位、可配置ADC/DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

学习如何开始使用Mbed 1

Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。

Mbed支持 3


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 3
ADR425 量产 超精密、低噪声、5.00 V XFET® 基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
正线性稳压器(LDO) 1
ADP7102 推荐新设计使用 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD5593R-PMDZ

灵活的8通道、12位、可配置ADC/DAC/GPIO,集成片内基准电压源、I2C接口PMOD模块

特性和优点

  • 8通道、12位ADC和DAC
  • 可配置输出到DAC、ADC和GPIO
  • 可连接到FPGA和MCU平台

产品详情

PMOD兼容评估/原型制作板是一款灵活的8通道、12位、可配置ADC/DAC/GPIO,集成片内基准电压源、I2C接口PMOD模块。该板用作全功能产品评估板的低成本替代方案,提供端子板连接,无需额外的信号调理。 直接的电气和物理连接都能帮助您快速启动硬件和软件,以便开发您的解决方案。

许多MCU或FPGA开发板上还提供I2C PMOD外设连接器,其中EVAL-AD5593R-PMDZ可直接连接到这些系统中。进行原型制作时,该板与ADICUP3029开发平台一起使用,并可使用下方的参考代码定制您自己的代码。

eval board
EVAL-AD5593R

AD5593R 评估板

产品详情

该评估板的设计可帮助客户快速进行新型AD5593R电路原型制作,并缩短设计时间。 AD5593R采用2.7 V至5.5 V单电源供电,内部集成2.5 V基准电压源,输出电压范围为2.5 V至5 V。还可采用外部基准电压源(评估板提供2.5 V基准电压源)提供0 V至 VREF 或0 V至2 × VREF范围的输出电压。

评估板通过SDP板与PC的USB端口连接。 软件与评估板一同提供,便于用户设置 AD5593R

此评估板需搭配使用 EVAL-SDP-CB1Z 板(SDP-B控制器板),后者可在ADI网站上订购:www.analog.com

EVAL-AD5593R-PMDZ
灵活的8通道、12位、可配置ADC/DAC/GPIO,集成片内基准电压源、I2C接口PMOD模块
EVAL-AD5593R
AD5593R 评估板

参考电路

CN0229 参考设计

用于I/O卡和PLC应用的4通道、灵活、可配置、电压和电流输出电路

特性和优点

  • 四通道电流和电压输出
  • 用于PLC系统的16位分辨率
  • 实现应用的数字隔离
CN0229
用于I/O卡和PLC应用的4通道、灵活、可配置、电压和电流输出电路

最新评论

近期浏览