AD5592R
量产内置片内基准电压源和SPI接口的8通道、12位、可配置ADC/DAC
- 产品模型
- 9
产品详情
- 下载AD5592R-1-KGD数据手册。还提供已知良好的裸片并完全保证达到数据手册规格性能。
- 可配置的8通道ADC/DAC/GPIO
- 可配置为下列任意组合:
- 8个12位DAC通道
- 8个12位ADC通道
- 8个通用数字输入/输出引脚
- 集成温度传感器
- SPI接口
- 电源电压:2.7 V至5.5 V
- 1.8 V逻辑兼容性(AD5592R-1)
- 提供下列封装:
- 16引脚、2 mm × 2 mm WLCSP封装
- 16引脚、3 mm x 3 mm LFCSP封装
- 16引脚TSSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
AD5592R/AD5592R-1集成8个可单独配置为数模转换器(DAC)输出、模数转换器(ADC)输入、数字输出或数字输入的I/Ox引脚(I/O0至I/O7)。I/Ox引脚配置为模拟输出时,由12位DAC驱动。DAC输出范围为0 V至VREF,或0 V至2 × VREF。I/Ox引脚配置为模拟输入时,通过模拟多路复用器连接至12位ADC。ADC输入范围为0 V至VREF,或0 V至2 × VREF。ADC的总吞吐速率为400 kSPS。I/Ox引脚还可配置为数字、通用输入或输出(GPIO)引脚。通过串行外设接口(SPI)执行写/读操作,可分别访问GPIO写数据寄存器或GPIO读配置寄存器,从而置位或回读GPIO引脚状态。
AD5592R/AD5592R-1集成2.5 V、20 ppm/°C基准电压源(默认关闭)和温度指示器(指示芯片温度)。温度值回读为ADC读序列的一部分。
AD5592R/AD5592R-1提供16引脚2 mm × 2 mm WLCSP、16引脚3 mm × 3 mm LFCSP和16引脚TSSOP三种封装。AD5592R/AD5592R-1的工作温度范围为−40 °C (TA)至+125 °C (TJ)。
应用
- 控制与监控
- 通用模拟和数字输入/输出
参考资料
数据手册 2
用户手册 3
应用笔记 1
产品亮点 1
产品亮点 1
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5592R-1-KGD-PT | CHIPS OR DIE | ||
AD5592RBCBZ-1-RL7 | 16-Ball WLCSP (1.96mm x 1.96mm) | ||
AD5592RBCBZ-RL7 | 16-Ball WLCSP (1.96mm x 1.96mm) | ||
AD5592RBCPZ-1-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
AD5592RBCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
AD5592RBRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5592RBRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5592RWBCPZ-1-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
AD5592RWBCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 2, 2017 - 17_0141 AD5592R-1 Logic Voltage Supply Extension and Associated Timing Update |
||
AD5592RBCBZ-1-RL7 | 量产 | |
AD5592RBCPZ-1-RL7 | 量产 | |
5月 24, 2018 - 18_0049 Assembly Site Transfer of AD5592R LFCSP Product to ASE Chungli |
||
AD5592RBCPZ-1-RL7 | 量产 | |
AD5592RBCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Mbed支持 3
- AD5592R/AD5593R Mbed Example
- 学习如何开始使用Mbed
- EVAL-AD5592R Mbed Code
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?