AD5686

量产

内置SPI接口的四通道、16位nanoDAC+™

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高相对精度(INL):16位时最大±2 LSB
  • 小型封装:3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP
  • 总不可调整误差(TUE):±0.1% FSR(最大值)
  • 失调误差:±1.5 mV(最大值)
  • 增益误差:±0.1% FSR(最大值)
  • 高驱动能力:20 mA,0.5 V(供电轨)
  • 用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
  • 复位到零电平或中间电平(RSTSEL引脚)
  • 1.8 V逻辑兼容
  • 带回读或菊花链的50 MHz SPI
  • 低毛刺:0.5 nV-s
  • 鲁棒的HBM(额定值为4 kV)和FICDM ESD(额定值为1.5 kV)性能
  • 低功耗:1.8 mW (3 V)
  • 2.7 V至5.5 V电源供电
  • 温度范围:−40°C至+105°C

AD5686
内置SPI接口的四通道、16位nanoDAC+™
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 1
ADUM1400 量产 四通道数字隔离器(4/0通道方向性)
工业用4-20mA驱动器 1
AD5750-2 量产 电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD5686R

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD5686R

AD5686R评估板

特性和优点

  • AD5686R的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

产品详情

EVAL-AD5686RSDZ评估板设计可帮助用户快速进行AD5686R电路原型制作,并缩短设计时间。AD5686R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。AD5686R内部集成2.5 V基准电压源,输出电压范围为2.5 V或5 V。该评估板还集成了额外的基准电压源。


EVAL-AD5686RSDZ评估板通过系统演示平台(SDP)板与PC的USB端口连接。分析控制评估(ACE)软件可从EVAL-AD5686RSDZ产品页面下载,该软件与评估板配合使用,便于用户编程AD5686R。还提供PMOD连接,以便在不使用SDP板的情况下将微控制器连接至评估板。请注意,通过PMOD连接使用微控制器时,必须断开SDP板,否则用户无法运行ACE软件。


EVAL-AD5686RSDZ评估板与ADI公司的任意SDP板兼容,并可单独购买。


有关完整详情,请参见AD5686R数据手册,使用该评估板时必须同时参考用户指南(UG-725)与数据手册。

eval board
EVAL-AD5686RARDZ

AD5686R (SPI, TSSOP) 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD5686R (SPI, TSSOP) 的功能完备的评估板。
  • 板载基准
  • 多种连接选项
  • PC 控制配合 ADI 公司的控制板 EVALSDP-CK1Z (SDP-K1 一起使用

产品详情

该用户指南详细介绍了 EVAL-AD5686RARDZ(串行外设接口 (SPI))评估板和 EVALAD5696RARDZ(I2C)评估板的操作,分别用于 AD5686R (SPI)和 AD5696R (I2C),它们都是四通道、电压输出数模转换器(DAC)。

EVAL-AD5686RARDZ 和 EVAL-AD5696RARDZ 旨在分别方便快速进行 AD5686R 电路和 AD5696R 电路的原型设计,从而缩短设计时间。两个设备均由 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电。此外,这些设备还具有内部 2.5 V 基准电压。但是,如果需要,可以通过 EXT_REF SMB 连接器应用不同的基准电压。虽然这两款 DAC 具有一些共同的特征,但是它们的数字接口协议有所不同。AD5686R 使用 SPI,而 AD5696R 使用 I 2 C。

EVAL-AD5686RARDZ 和 EVAL-AD5696RARDZ 接口通过系统演示平台 (SDP) 板连接到 PC 的 USB 端口。分析 | 控制 | 评估(ACE)软件可从 EVAL-AD5686RARDZ 产品页面和 EVAL-AD5696RARDZ 产品页面下载。ACE 软件可与 EVAL-AD5686RARDZ 或 EVAL-AD5696RARDZ 一起使用,以允许用户分别对 AD5686R 和 AD5696R 进行编程。在没有 SDP 控制板的情况下,还可以使用 PMOD 连接方式将微控制器连接到评估板。请注意,当通过 PMOD 连接使用微控制器时,必须断开 SDP 控制器板。因此用户无法使用 ACE 软件。

EVAL-AD5686RARDZ 和 EVAL-AD5696RARDZ 都需要 EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)控制器板,可从 ADI 公司购买。

有关完整详细信息,请参阅 AD5686R 数据手册或 AD5696R 数据手册,在使用 EVAL-AD5686RARDZ 或 EVALAD5696RARDZ 时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

EVAL-AD5686R
AD5686R评估板
EVAL-AD5686RARDZ
AD5686R (SPI, TSSOP) 评估板

参考电路

CN0229 参考设计

用于I/O卡和PLC应用的4通道、灵活、可配置、电压和电流输出电路

特性和优点

  • 四通道电流和电压输出
  • 用于PLC系统的16位分辨率
  • 实现应用的数字隔离
CN0229
用于I/O卡和PLC应用的4通道、灵活、可配置、电压和电流输出电路

最新评论

近期浏览