AD5312
量产2.5 V至5.5 V、230 µA、双通道、轨到轨电压输出10位DAC
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 一个封装中集成两个10位DAC
- 微功耗:300 µA(5 V,包括基准电流)
- 省电模式:200 nA (5 V),50 nA (3 V)
- 通过设计保证单调性
- 上电复位至0 V
- 可选缓冲/无缓冲基准电压输入
- 输出电压:0-VREF
- 低功耗,SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容三线式串行接口
- 采用轨到轨方式工作的输出缓冲放大器
- 通过LDAC引脚(低电平有效)同时更新DAC输出
- 温度范围:-40°C至105°C
- 三种关断功能
AD5302/AD5312/AD5322分别是双通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,提供10引脚µSOIC封装,采用+2.5 V至+5.5 V单电源供电,3 V时功耗为230 µA。这些器件内置片内输出放大器,能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/µs。AD5302/AD5312/AD5322采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。
产品特色
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5312ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5312ARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5312BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5312BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5312WARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5312ARMZ | 量产 | |
AD5312ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD5312BRMZ | 量产 | |
AD5312BRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5312ARMZ | 量产 | |
AD5312ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD5312BRMZ | 量产 | |
AD5312BRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD5312WARMZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5312ARMZ | 量产 | |
AD5312ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD5312BRMZ | 量产 | |
AD5312BRMZ-REEL7 | 量产 | |
7月 19, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5312WARMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 2 | ||
ADUM1300 | 量产 | 三通道数字隔离器 |
ADUM1310 | 量产 | 三通道数字隔离器 |
串联基准电压源 6 | ||
REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR3425 | 量产 | 微功耗、高精度2.5V基准电压源 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
REF195 | 量产 | 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
OP295 | 量产 | 轨到轨双通道运算放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
AD820 | 量产 | 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器 |
AD8638 | 量产 | 16 V自稳零、轨到轨输出运算放大器 |
AD8639 | 量产 | 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道) |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5313R | 量产 | 双通道、10位nanoDAC® ,内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口 |