AD5313R
量产双通道、10位nanoDAC® ,内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口
- 产品模型
- 3
产品详情
- 低漂移2.5 V基准电压源:2 ppm/°C(典型值)
- 小型封装:3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装
- 总非调整误差(TUE) :±0.1% FSR(最大值)
- 失调误差:±1.5 mV(最大值)
- 增益误差:±0.1% FSR(最大值)
- 高驱动能力:20 mA,0.5 V(供电轨)
- 用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
- 复位到零电平或中间电平(RSTSEL引脚)
- 1.8 V逻辑兼容性
- 带回读或菊花链的50 MHz SPI
- 低毛刺:0.5 nV-sec)
- 低功耗:3.3 mW (3 V)
- 电源电压:2.7 V至5.5 V
- 温度范围:-40°C至+105°C
AD5313R属于nanoDAC®系列,是一款低功耗、双通道、10位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。该器件内置2.5 V、2 ppm/˚C内部基准电压源(默认使能)和增益选择引脚,满量程输出为2.5 V(增益=1)或5 V(增益=2)。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,并具有小于0.1% FSR的增益误差和1.5 mV的偏置误差性能。提供3 mm X 3 mm LFCSP和TSSOP封装。
AD5313R还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,直到执行一次有效的写操作为止。该器件具有各通道独立关断特性,在关断模式下,器件在3 V时的功耗降至4 μA。
AD5313R采用多功能串行外设接口(SPI),时钟速率最高达50 MHz,并包含一个为1.8 V/3 V/5 V逻辑电平准备的VLOGIC引脚。
产品聚焦- 精确直流性能。
总非调整误差:±0.1% FSR(最大值)
失调误差:±1.5 mV(最大值)
增益误差:±0.1% FSR(最大值) - 低漂移2.5 V片内基准电压源。
温度系数:2 ppm/°C(典型值)
温度系数:5 ppm/°C(最大值) - 两种封装选择。
3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装
16引脚TSSOP封装
- 光收发器
- 基站功率放大器
- 过程控制(PLC I/O卡)
- 工业自动化
- 数据采集系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5313RBCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD5313RBRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5313RBRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD5313RBCPZ-RL7 | 量产 | |
1月 20, 2014 - 14_0019 Datasheet Correction for selected AD531X, AD568X and AD569X parts |
||
AD5313RBCPZ-RL7 | 量产 | |
AD5313RBRUZ | 量产 | |
AD5313RBRUZ-RL7 | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD5313RBRUZ | 量产 | |
AD5313RBRUZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具