AD5064

量产

全精度、四通道、16位、缓冲电压输出、4.5 V至5.5 V nanoDAC®,采用SPI接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗四通道12/14/16位DAC,±1 LSB INL
  • AD5666的引脚兼容、性能升级产品
  • 独立和共用电压参考引脚选项
  • 轨到轨工作
  • 4.5 V至5.5 V电源供电
  • 上电复位至零电平或中间电平
  • 3种关断功能以及各通道独立关断功能
  • 硬件LDAC和软件LDAC 覆盖功能
  • CLR功能,清零至可编程码
  • SDO菊花链选项
  • 14/16引脚TSSOP封装
  • 内部基准电压缓冲及内部输出放大器
AD5064
全精度、四通道、16位、缓冲电压输出、4.5 V至5.5 V nanoDAC®,采用SPI接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 2
ADUM1300 量产 三通道数字隔离器
ADUM1310 量产 三通道数字隔离器
串联基准电压源 6
REF192 量产 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR3425 量产 微功耗、高精度2.5V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

AD5064 IBIS Models 2


评估套件

EVAL-AD5064
AD5064 评估板

最新评论

近期浏览