AD5024
量产全精度、四通道、12位、缓冲电压输出、4.5 V至5.5 V nano DAC®,采用SPI接口
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低功耗四通道12/14/16位DAC,±1 LSB INL
- AD5666的引脚兼容、性能升级产品
- 独立和共用电压参考引脚选项
- 轨到轨工作
- 4.5 V至5.5 V电源
- 上电复位至零电平或中间电平
- 3种关断功能以及各通道独立关断功能
- 硬件LDAC和软件LDAC 覆盖功能
- CLR 功能,清零至可编程码
- SDO菊花链选项
- 14/16引脚TSSOP封装
- 内部基准电压缓冲及内部输出放大器
AD5024/AD5044/AD5064是低功耗、四通道12/14/16位缓冲电压输出nanoDAC® DAC,相对精度特性为1 LSB INL(积分非线性)、1 LSB DNL(微分非线性),具有独立的基准电压引脚,可以采用4.5 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB的微分精度特性。这些器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容。片内提供集成基准电压缓冲器和输出放大器。AD5024/AD5044/AD5064/AD5064-1内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平或中量程,并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。AD5024/AD5044/AD5064/AD5064-1具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选的输出负载。器件的总非调整误差小于2 mV。
产品特色
- 四通道,16引脚TSSOP封装。
- 16位精度、1 LSB INL
- 上电时毛刺非常低。
- 高速串行接口,时钟速率最高达50 MHz。
- 复位到已知输出电压(零电平或中间电平)
应用
- 过程控制
- 数据采集系统
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器
参考资料
器件驱动器 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5024BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5024BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5024BRUZ | 量产 | |
AD5024BRUZ-REEL7 | 量产 | |
6月 4, 2010 - 10_0148 AD5066 AD5064 AD5044 AD5024 Datasheet Correction |
||
AD5024BRUZ | 量产 | |
AD5024BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 2 | ||
ADUM1300 | 量产 | 三通道数字隔离器 |
ADUM1310 | 量产 | 三通道数字隔离器 |
串联基准电压源 6 | ||
REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR3425 | 量产 | 微功耗、高精度2.5V基准电压源 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
REF195 | 量产 | 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
OP295 | 量产 | 轨到轨双通道运算放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
AD820 | 量产 | 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器 |
AD8638 | 量产 | 16 V自稳零、轨到轨输出运算放大器 |
AD8639 | 量产 | 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道) |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5024的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论