Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC788A

推荐新设计使用

0.01 GHz至10 GHz、MMIC、GaAs、pHEMT RF增益模块

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 增益:14 dB(典型值)
  • 工作频率范围:0.01 GHz至10 GHz
  • 输入/输出内部匹配至50 Ω
  • 高输入线性度
    o 1 dB压缩(P1dB):20 dBm(典型值)
    o 输出三阶交调截点(IP3):33 dBm(典型值)
  • 电源电压:5 V(典型值)
  • 2 mm × 2 mm、6引脚引脚架构芯片级封装
HMC788A-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载HMC788A-EP数据手册(pdf)
  • 扩展工业温度范围:-55°C至+105°C
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
HMC788A
0.01 GHz至10 GHz、MMIC、GaAs、pHEMT RF增益模块
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

参考电路

Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
CN0507 参考设计

完整的两端口矢量网络分析仪  

特性和优点

  • 完整的2端口矢量网络分析仪
  • 工作频率范围:1.7 GHz至3.4 GHz
  • 零中频系统架构
CN0507
完整的两端口矢量网络分析仪  

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC788A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览