eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADR127

量产

采用TSOT封装的微功耗、LDO精密基准电压源(1.25 V输出)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 初始精度
    A 级: ±0.24%
    B 级: ±0.12%
  • 最大温度系数
    A 级: 25 ppm/°C
    B 级: 9 ppm/°C
  • 低压差:300 mV(ADR121、ADR125)
  • 高输出电流:+5 mA/−2 mA
  • 低工作电流:85 µA(典型值)
  • 输入范围:2.7 V至18 V (ADR127)
  • 温度范围:−40°C至+125°C
  • 小型TSOT (UJ-6)封装

ADR127
采用TSOT封装的微功耗、LDO精密基准电压源(1.25 V输出)
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADR3412 量产 微功耗、高精度1.2V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
CN0507 参考设计

完整的两端口矢量网络分析仪  

特性和优点

  • 完整的2端口矢量网络分析仪
  • 工作频率范围:1.7 GHz至3.4 GHz
  • 零中频系统架构
CN0507
完整的两端口矢量网络分析仪  

最新评论

近期浏览