Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8426

推荐用于新设计

宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道 ,采用
    4 mm × 4 mm小型LFCSP封装
  • LFCSP封装无金属焊盘
    -- 更多走线空间
    -- 无电流泄漏至焊盘
  • 增益通过1个外部电阻设置
    -- 增益范围:1至1000
  • 输入电压可低至地电压以下
  • 输入受到保护,可高于电源电压
  • 极宽电源电压范围
    -- 单电源:2.2 V至36 V
    -- 双电源:±1.35 V至±18 V
  • 带宽(G = 1):1.5 MHz
  • 共模抑制比(G=1):80 dB(最小值)
  • 输入噪声:22 nV/√Hz
  • 典型电源电流
    (各放大器):350 μA
  • 额定温度范围:−40°C至+125°C
AD8426
宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具

SPICE 模型 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

参考电路

Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
CN0507 参考设计

完整的两端口矢量网络分析仪  

特性和优点

  • 完整的2端口矢量网络分析仪
  • 工作频率范围:1.7 GHz至3.4 GHz
  • 零中频系统架构
CN0507
完整的两端口矢量网络分析仪  

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8426的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览