HMC639
推荐新设计使用高IP3、低噪声放大器,0.2 - 4.0 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低噪声系数: 2.3 dB
- 高P1dB输出功率: +22 dBm
- 高输出IP3: +38 dBm
- 增益: 13 dB
- 50 Ω I/O – 无需外部匹配
- 工业标准SOT89封装
HMC639ST89(E)是一款GaAs PHEMT、高线性度、低噪声、宽带增益模块放大器,工作频率范围为0.2至4.0 GHz。 该放大器采用业界标准SOT89封装,可用作级联50 Ω增益级、PA前置驱动器、低噪声放大器或增益模块,输出功率高达+22 dBm。 这款多功能增益模块放大器采用+5V单电源供电,无需外部匹配元器件。 该放大器具有内部匹配拓扑,能与几乎一切印刷电路板材料随时对接,无论其介电常数、厚度或成分如何。
应用
- 蜂窝/PCS/3G
- WiMAX、WiBro与固定无线
- 有线电视与电缆调制解调器
- 微波无线电
- IF和RF部分
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC639ST89E | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC639ST89ETR | 3-Lead SOT-89 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc639的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论