ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADP7183
推荐新设计使用-300 mA、超低噪声、高PSRR、低压差线性稳压器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 输入电压范围:-2.0 V至-5.5 V
- 最大输出电流:−300 mA
- 固定输出电压选项:−0.5 V至−4.5 V
- 可调输出电压:−0.5 V至−VIN + 0.5 V
- 低输出噪声:4 µV rms(100 Hz至100 kHz)
- 噪声频谱密度:20 nV/√Hz(10 kHz到1 MHz)
- -300 mA负载下的电源抑制比(PSRR):
- 75 dB(典型值,10 kHz)
- 62 dB(典型值,100 kHz)
- 40 dB(典型值,1 MHz)
- 低压差:-130mV(典型值,-300 mA负载)
- 初始输出电压精度(VOUT):±0.5%(IOUT = −10 mA时)
- 在整个线路、负载与温度范围内的输出电压精度:±2.6%
- 工作电源电流(IGND):-0.6 mA(典型值,空载)
- 低关断电流:−2 µA(典型值,VIN = −5.5 V)
- 在4.7 µF陶瓷输入和输出电容下稳定工作
- 正负使能逻辑
- 限流和热过载保护
- 8引脚、2 mm × 2 mm LFCSP封装
- ADIsimPOWER电源稳压器设计工具支持
ADP7183是一款互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差(LDO)线性稳压器,采用-2.0 V至-5.5 V电源供电,最大输出电流为-300 mA。这款LDO稳压器适用于调节−0.5 V至−4.5 V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,提供高PSRR、低噪声特性,仅需一个4.7 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ADP7183提供15种固定输出电压选项。现有库存提供下列电压版本:−0.5 V、−1.0 V、−1.2 V、−1.5 V、−1.8 V、−2.0 V、−2.5 V、−3.0 V和−3.3 V。根据特殊要求,还可提供下列电压版本:−0.8 V、−0.9 V、−1.3 V、−2.8 V、−4.2 V和−4.5 V。另外,还提供可调型号,可通过外部反馈分压器将输出电压范围调节为−0.5 V至−VIN + 0.5 V。
使能逻辑特性能够与正负逻辑电平接口,以实现较大灵活性。
ADP7183稳压器输出噪声电压为4 μV rms,并不受输出电压影响。ADP7183提供8引脚、2 mm x 2 mm LFCSP封装,不仅非常紧凑,而且还具有出色的散热性能,适合要求最大-300 mA输出电流的薄型、小尺寸应用。
应用
- 适应噪声敏感应用:模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、精密放大器
- 通信和基础设施
- 医疗和保健
- 工业与仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
Student Zone Article page 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP7183ACPZN-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN0.5-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN1.0-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN1.2-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN1.5-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN1.8-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN2.0-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN2.5-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN3.0-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7183ACPZN3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADP7185 | 推荐新设计使用 |
-500 mA、超低噪声、高PSRR、低压差线性稳压器 |
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP7183的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论