ADL8107
推荐新设计使用GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,6 GHz至18 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 单一正电源(自偏置)
- 增益:7 GHz到16 GHz范围内为24 dB(典型值)
- OIP3:7 GHz到16 GHz时为29 dBm(典型值)
- 噪声指数:7 GHz到16 GHz范围内为1.3 dB(典型值)
- 8引脚2mm x 2mm LFCSP(参见数据手册的“外形尺寸“章节)
ADL8107是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波IC (MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)低噪声宽带、高线性度放大器,工作频率范围为6 GHz至18 GHz。
ADL8107在7 GHz至16 GHz范围内提供24 dB的典型增益,在7 GHz至16 Ghz范围内的典型噪声系数为1.3 dB,在7 GHz至16 GHz范围内具有1 dB压缩(OP1dB),典型输出功率为18.5 dBm,在7 GHz至16 GHz范围内的典型输出三阶交调点(OIP3)为29 dBm,采用5 V漏电源供电功耗仅90 mA。此款低噪声放大器在7 GHz至16 GHz范围内的输出二阶交调点(OIP2)为30.5 dBm(典型值),使ADL8107适合军事和测试仪器仪表应用。
ADL8107还具有内部匹配50 Ω的输入和输出。RFIN和RFOUT引脚均内部交流耦合,同时集成了偏置电感,使ADL8107非常适合基于表贴技术(SMT)的高密度应用。
ADL8107采用符合RoHS标准的2 mm × 2 mm 8引脚LFCSP封装。
应用
- 测试仪器仪表
- 军事通信
- 雷达
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL8107ACPZN | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
ADL8107ACPZN-R7 | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 22, 2024 - 24_0237 External RBIAS Resistor (R2) Revision for ADL8107 |
||
ADL8107ACPZN | 量产 | |
ADL8107ACPZN-R7 | 量产 | |
9月 28, 2023 - 23_0146 Process Revision for Select Low Noise Amplifier Products |
||
ADL8107ACPZN | 量产 | |
ADL8107ACPZN-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adl8107的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论