逻辑门
searchIcon
banner background image

逻辑门

逻辑门IC可以在小型PCB区域内实现组合逻辑功能。ADI公司的高速逻辑门IC提供AND、NAND、XOR和XNOR等基本逻辑函数,同时包括–3.3 V和+3.3 V单电源选项。我们的逻辑门产品具有低功耗、快速上升和下降时间、差分和单端操作等特性,并支持高达28 Gbps数据速率的RoHS兼容型封装。高速逻辑门IC广泛用于测试与测量应用。 应用: • RF ATE • 宽带测试和测量 • NRZ-RZ转换 • DPSK和双二进制传输模块
逻辑门IC可以在小型PCB区域内实现组合逻辑功能。ADI公司的高速逻辑门IC提供AND、NAND、XOR和XNOR等基本逻辑函数,同时包括–3.3 V和+3.3 V单电源选项。我们的逻辑门产品具有低功耗、快速上升和下降时间、差分和单端操作等特性,并支持高达28 Gbps数据速率的RoHS兼容型封装。高速逻辑门IC广泛用于测试与测量应用。 应用: • RF ATE • 宽带测试和测量 • NRZ-RZ转换 • DPSK和双二进制传输模块