HMC745

推荐新设计使用

13 Gbps快速上升时间XOR/XNOR门,提供可编程输出电压

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入内部端接50 Ω电阻
  • 差分和单端工作
  • 快速上升和下降时间:21/19 ps
  • 低功耗:240 mW(典型值)
  • 可编程差分
    输出电压摆幅:600 mV至1200 mV
  • 传播延迟:95 ps
  • 单电源: 3.3V
  • 16引脚、3 mm × 3 mm LCC陶瓷封装

HMC745

13 Gbps快速上升时间XOR/XNOR门,提供可编程输出电压

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-HMC745LC3
HMC745LC3评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC745的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览