逻辑器件
searchIcon
banner background image

逻辑器件

ADI公司的高速逻辑器件允许使用离散型IC产品进行逻辑功能、信号路由和信号完整性实现。我们的逻辑器件可满足要求严格规格的应用,例如高数据速率,低抖动和改善的信号完整性,同时提供必不可少的功能,例如逻辑门、触发器、扇出缓冲器和NRZ至RZ转换器。这些高速逻辑器件非常适合包括RF ATE、宽带测试、数字逻辑系统和测量以及高速数据传输的应用。
ADI公司的高速逻辑器件允许使用离散型IC产品进行逻辑功能、信号路由和信号完整性实现。我们的逻辑器件可满足要求严格规格的应用,例如高数据速率,低抖动和改善的信号完整性,同时提供必不可少的功能,例如逻辑门、触发器、扇出缓冲器和NRZ至RZ转换器。这些高速逻辑器件非常适合包括RF ATE、宽带测试、数字逻辑系统和测量以及高速数据传输的应用。

子分类

archive icon
触发器电子器件是数字世界的基本构建模块之一。触发器器件通常用作顺序逻辑电路中的状态存储元件。触发器IC也用于实现一些通用功能,如脉冲计数以及与参考时钟或任何时间变量信号进行时间同步。 ADI提供一系列D类和T类触发器产品。该产品系列支持高达28 Gbps的数据传输速率和高达28 GHz的时钟频率。我们所有的触发器产品均符合RoHS标准,采用3 × 3或4 × 4 SMT封装。
Arrow image
触发器电子器件是数字世界的基本构建模块之一。触发器器件通常用作顺序逻辑电路中的状态存储元件。触发器IC也用于实现一些通用功能,如脉冲计数以及与参考时钟或任何时间变量信号进行时间同步。 ADI提供一系列D类和T类触发器产品。该产品系列支持高达28 Gbps的数据传输速率和高达28 GHz的时钟频率。我们所有的触发器产品均符合RoHS标准,采用3 × 3或4 × 4 SMT封装。
archive icon
逻辑门IC可以在小型PCB区域内实现组合逻辑功能。ADI公司的高速逻辑门IC提供AND、NAND、XOR和XNOR等基本逻辑函数,同时包括–3.3 V和+3.3 V单电源选项。我们的逻辑门产品具有低功耗、快速上升和下降时间、差分和单端操作等特性,并支持高达28 Gbps数据速率的RoHS兼容型封装。高速逻辑门IC广泛用于测试与测量应用。 应用: • RF ATE • 宽带测试和测量 • NRZ-RZ转换 • DPSK和双二进制传输模块
archive icon
扇出缓冲器可以在其输出端创建多个输入信号副本,然后将这些副本分配给多个负载,同时可实现快速上升/下降时间和低抖动性能。输入和输出接口为CML接口,且输出电压摆幅可从外部调整。