HMC851
推荐新设计使用提供可编程输出电压的28 Gbps XOR/XNOR,采用SMT封装
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 输入内部端接至50 Ω
- 差分与单端工作
- 传播延迟: 97 ps
- 快速上升和下降时间: 15/14 ps
- 可编程差分输出电压摆幅: 500 - 1,300 mV
- 低功耗: 241 mW(典型值)
- 单电源: -3.3V
- 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
HMC851LC3C是一款XOR/XNOR门功能器件,支持高达28 Gbps数据传输速率以及高达28 GHz时钟频率。 HMC851LC3C还集成一个输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。
HMC851LC3C的所有输入信号均以50 Ω端接至片上接地,可采用交流或直流耦合。 HMC851LC3C的差分输出可交流或直流耦合。 输出可以直接连接到50 Ω接地端接系统,如果采用50 Ω端接至非接地直流电压,则可以使用隔直电容。 HMC851LC3C采用-3.3V DC单电源供电,提供符合RoHS标准的3x3 mm SMT陶瓷封装。
应用
- RF ATE应用
- 宽带测试和测量
- 串行数据传输高达28 Gbps
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC851LC3C | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC851LC3CTR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC851LC3CTR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC851的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论