HMC721LC3C

量产

具有可编程输出电压的13 Gbps快速上升时间XOR/XNOR栅极

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入内部端接50Ω电阻
  • 差分和单端操作
  • 快速上升/下降时间: 19 / 18 ps
  • 低功耗: 230 mW(典型值)
  • 可编程差分输出
  • 电压摆幅: 600 - 1200 mV
  • 传播延迟: 95 ps
  • 单电源: -3.3V
  • 16引脚陶瓷3x3mm
    SMT封装: 9mm

HMC721LC3C

具有可编程输出电压的13 Gbps快速上升时间XOR/XNOR栅极

提问

参考资料

数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC721LC3C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览