HMC722LP3E

量产

具有可编程输出电压的13 Gbps、快速上升时间AND/NAND/OR/NOR栅极

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持高数据速率: 高达13 Gbps
  • 差分和单端操作
  • 传播延迟: 95 ps
  • 快速上升/下降时间: 19 / 18 ps
  • 可编程差分
    输出电压摆幅: 600 - 1100 mV
  • 低功耗: 230 mW(典型值)
  • 单电源: -3.3V
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²

HMC722LP3E

具有可编程输出电压的13 Gbps、快速上升时间AND/NAND/OR/NOR栅极

HMC722LP3 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

近期浏览