ADI 任意波形发生器方案

概述


相信多数工程师在工作中都使用过示波器和信号发生器,前者作为信号的捕获设备,后者作为信号的产生设备,它们是工程师手中的一对非常实用的工具。这里介绍的就adi-arbitrary-waveform-generator-solutions_cn是其中的信号发生器完整解决方案。在模拟信号或者模拟数字混合信号应用领域,任意波形发生器(AWG)有着非常普遍和广范的应用。比如产生激励信号来模拟某种传感器,例如汽车碰撞实验的复现,或者产生高速模拟信号来测试某种芯片的功能。从简单的正弦波产生到复杂一点的AM/FM调制信号,再到更加复杂的QAM调制信号等都有着任意波形发生器的应用。下面介绍的ADI任意波形发生器解决方案侧重于带宽300MHz以下的应用场合。里面用到了ADI先进的DAC技术,能提供较低的杂散和噪声指标。在信号调理上有一些不错的高速运放推荐给大家,另外在低速精密应用场合也有一些高精度的ADC和DAC推荐。有些容易被忽视的电路,比如电源设计和芯片选型上也仔细地做了斟酌。通过仔细阅读这个方案,相信这样一个完整解决方案能够解决用户在芯片选型上的困惑,也可以提前预知设计的难点,在前期设计中就可以做好应对措施。欢迎有需求的客户联系ADI技术支持,以便获得更加详细的介绍。

ADI为您提供
  • 完整的信号链和芯片产品介绍。
  • 关键的设计难点分析和解决方案。
  • 可提供部分信号链仿真电路。

下载


﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

免费下载完整解决方案

系统框图


adi-arbitrary-waveform-generator-solutions-pic

相关产品

产品类型 MCU Isolator Clock
型号
ADSP-BF70x ADN4651/ADuM14xx LTC6952/HMC7044
产品类型 DAC 1 DAC 2 ADC 1
型号
AD9739/AD9739A/LTC2000/
LTC2000A/AD9152/AD9121
LTC2666-16/AD5362/AD5676 ADAQ7980/AD4000
产品类型 ADC 2 A1/A7 A2
型号
AD7124-4 AD8672 LT1395
产品类型 A3 A4/A5 A6
型号
AD8000/ADA4927-1 AD8009/AD8000 ADA4870/AD8000
产品类型 A8 A9 PD
型号
AD8421 LT1397 AD8302
产品类型 B1 C1 C2
型号
ADCLK914/ADCLK905/ ADCLK925 CMP401/ADCMP605 CMP401
产品类型 C3 T1 T2/T3
型号
ADCMP605/ADN4662 ADN4661 ADN4662
产品类型 Ref  
型号
ADR4525/LT6657    

其他

设计资源


设计工具/论坛


欲查看有关气体探测器的其他资源、工具和产品信息,请访问: analog.com/instrumentation


快速链接:
模拟对话    |    中文资料集锦    |    中文技术论坛    |    样片申请    |    在线购买    |    办事处及代理商
亚洲技术支持中心热线:4006-100-006
模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com
嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com