eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADCMP605

量产

轨到轨、2.5 V至5.5 V、单电源LVDS极快型比较器,采用6引脚SC70封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 额定轨到轨电压VCCI:2.5 V至5.5 V
  • 输入共模电压范围:−0.2 V至VCCI+ 0.2 V
  • 低突波LVDS-兼容输出级
  • 传播延迟:1.6 ns
  • 功耗:37 mW (2.5 V)
  • 关断引脚
  • 单引脚控制实现可编程迟滞与锁存功能
  • 电源抑制:>60 dB
  • 工作温度:-40°C至+125°C

ADCMP605
轨到轨、2.5 V至5.5 V、单电源LVDS极快型比较器,采用6引脚SC70封装
提问

参考资料

了解更多

评估套件

EVAL-ADCMP605
ADCMP605 评估板

最新评论

近期浏览