ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD8009
量产1 GHz、5,500 V/ADµs低失真放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 超高速度
压摆率:5,500 V/µs(4 V步进,G = +2)
上升时间:545 ps(2 V步进,G = +2)
大信号带宽:
440 MHz( G = +2)
320 MHz(G = +10)
小信号带宽(-3 dB):
1 GHz,(G = +1)
700 MHz, (G = +2) - 0.1%建立时间:10 ns(2 V步进,G = +2)
- 高输出驱动
输出负载驱动电流:175 mA
输出功率:10 dBm(-38 dBc SFDR,70 MHz,G = +10) - 在整个宽带宽范围内均保持低失真
无杂散动态范围(SFDR):
-66 dBc(20 MHz,二次谐波)
-75 dBc(20 MHz,三次谐波)
三阶交调截点(3IP)
26 dBm(70 MHz,G = +10) - 良好的视频特性
0.1 dB增益平坦度:75 MHz
差分增益误差:0.01% ,
RL = 150 Ω
差分相位误差:0.01° ,
RL = 150 Ω - 电源
电源电压:+5 V至±5 V
电源电流:14 mA(典型值)
AD8009是一款超高速电流反馈型放大器,压摆率达到惊人的5,500 V/µs,上升时间仅为545 ps,因而非常适合用作脉冲放大器。
高压摆率可降低压摆率限幅效应,使大信号带宽达到440 MHz,从而满足高分辨率视频图形系统的需要。信号质量在整个宽带宽范围内均保持较高水平,最差情况下的失真为-40 dBc(250 MHz、G = +10、1 V峰峰值)。对于具有多音信号的应用,如IF信号链等,在上述频率的三阶交调截点为12 dBm。这种失真性能配合电流反馈结构,使AD8009可灵活地应用于IF/RF信号链中的增益级放大器。
AD8009能够提供175 mA以上的负载电流,驱动四个后部端接的视频负载,同时保持低差分增益和相位误差(分别为0.02%和0.04°)。高驱动能力还体现在它能够提供10 dBm的输出功率(70 MHz),无杂散动态范围(SFDR)为-38 dBc。
AD8009提供小型SOIC封装,工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。该器件还可提供SOT-23-5封装,工作温度范围为0°C至70°C商用温度范围。
本产品可提供评估板,订购型号为:AD8009-EB。
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 2
教程 4
产品选型指南 1
电子书 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8009ACHIPS | none available | ||
AD8009ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8009ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8009ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8009JRTZ-REEL | 5-Lead SOT-23 | ||
AD8009JRTZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD8009JRTZ-REEL | 量产 | |
AD8009JRTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册